Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.

PZE 9 24VAC 8n/o 1n/c

774140
PZE 9 24VAC 8n/o 1n/c
Contact expansion Inputs: ability to detect shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 24 V AC, width: 90 mm, Contact block for contact expansion + amplification in connection with safety-related control components.

På forespørgsel
Tilgængelighed
Mængde
Disponibel til
Typeafprøvninger: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Anvendelsesmuligheder: Kontaktudvidelse uden tidsforsinkelse
Driftsvalg: et-kanals, to-kanals, Kortslutningsovervågning, uden kortslutningsovervågning
Standarder: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Forsyningsspænding (V): 24,0
Forsyningsspændingstype: AC
Klemmetype: fast
Klemmetype: Skrueklemme
Antal sikkerhedskontakter uforsinket: 8
Antal sikkerhedskontakter forsinket: 0
Antal hjælpekontakter: 1
Imax ved DC13 (6 cyklusser/min): 7.0 A
Spænding ved AC15: 230 V
Mål, bredde: 90.0 mm
Mål, højde: 87.0 mm
Mål, dybde: 121.0 mm
Bruttovægt: 610 g
Nettovægt: 600 g
Omgivelsestemperatur: -10 - 55 °C

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades