Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"774586","name":"PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix","price":"1331.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FK"]}
Som på fig.
PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix
Produktnummer: 774586
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ, UB
= 24 V DC, bredde: 22,5 mm, skrueklemmer integreret,frakoblingsforsinket kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelsemed
sikkerh... Mere
Din pris
Kr.1,331.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, skrueklemmer integreret,frakoblingsforsinket kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelsemed sikkerhedsrelaterede styringsdele, frakoblingstid 0,75 s fast.
Generelle data
Godkendelse |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 2.5 W |
Indgange
Antal indgange | 1 |
Halvlederudgange
Antal halvlederudgange | 0 |
Relæudgange
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 250 V AC G.U. (ens polaritet) |
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty | B300, R300 |
Kontaktmateriale relæ | AgCuNi |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -10 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | III / II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Times
Tolerance Tv | -50 %/+50 % |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Husets materiale nederste del | |
Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
Husmateriale overdel | |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Klemmetype | fast |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 10 AWG |
Mål, højde | 87 mm |
Mål, bredde | 22.5 mm |
Mål, dybde | 121 mm |
Nettovægt | 185 g |
Bruttovægt | 195 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548010763 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.284 |