Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"761120","name":"PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Skutečný produkt se může lišit
PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
Kód materiálu: 761120
Přístroj pro kontrolu izolace, kryt Sigma, pro kontrolu
izolace v galvanicky oddělených sítích, mezní hodnoty nastavitelné
na displeji, ukládání na čipovou kartu, reléový výstup: 2
přepínací kontakty,... Více
Povšimněte si prosím dočasné změny barvy pouzdra, která nemá žádný vliv na funkci.
Další informace najdete na Sales Information – 229402 .
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Přístroj pro kontrolu izolace, kryt Sigma, pro kontrolu izolace v galvanicky oddělených sítích, mezní hodnoty nastavitelné na displeji, ukládání na čipovou kartu, reléový výstup: 2 přepínací kontakty, provozní napětí: 24 - 240 V AC/DC, pružinové svorky.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 - 240 V |
Druh napájecího napětí U1 | AC/DC |
Spotřeba el. energie AC | 5 VA |
Spotřeba el. energie DC | 2.5 W |
Zabezp.přístroje max. | Max. průřez vodiče |
Měřicí obvod
Max. měřicí napětí UM | ±16 V |
Akt.hodnota reakce Ran | 10 ... 200 kOhm |
Max. chyba reakce EN 61557-8 | ±15 % ±1kOhm |
Chyba reakce při max. CE | ±5 % |
Reléové výstupy
Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Bezpečnostní kont.: AC při UL | 240 V AC G. U. |
Materiál kontaktů relé | AgCdO |
doplňk. paramet. kontaktů relé | + 3,0 µm AU |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
Okolní teplota | -10 - 55 °C |
Orosení a námraza | nepřípustné |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
EMC podle normy .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60664-1 |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Materiál pouzdra spodní část | PC |
Materiál pouzdra čelní deska | PC |
Materiál krytu horní díl | PC |
Připojovací svorka | Pružinová svorka |
Druh svorek | zásuvný |
Rozměr výška | 98 mm |
Rozměr šířka | 45 mm |
Rozměr hloubka | 120 mm |
Čistá váha | 270 g |
Celková hmotnost | 330 g |
Životní prostředí
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548060010 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371807 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Referenční funkce ETIM | EC001444 |
Volitelné příslušenství
PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
751012
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = po 1
kusuX3/X4
8pól. a X1/X2 4pól. pro pouzdro 45 mm.