Safe limited Acceleration (SLA)

Bezpečně omezené zrychlení

Bezpečnostní funkce SLA (safe limited acceleration / bezpečně omezené zrychlení) podle EN / IEC 61800-5-2 spolehlivě omezuje maximální zrychlení pohonu, příp. brání tomu, aby motor stanovené omezení zrychlení překročil.

S bezpečnostní řídicí jednotkou PNOZmulti 2 můžete kromě bezpečnostních funkcí SLA-M a SAR-M monitorovat i následující bezpečností funkce: SS1, SS2, SSR, SSM, SDI a SOS. Se softwarovým nástrojem PNOZmulti Configurator lze mezní hodnoty nastavovat pohodlně a rychle.

Bezpečné monitorování pohybu s PNOZmulti 2

Safe Limited Acceleration (SLA)
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brazílie: + 55 11 4942-7032
  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Evropa

  • Irsko: +353 21 4804983
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Španělsko: +34 938497433
  • Dánsko: +45 74436332
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Turecko: +90 216 5775552
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugalsko: +351 229 407 594
  • Velká Británie: +44 1536 460866

Asie a Tichomoří

  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Tchaj wan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Thajsko: +66 210 54613
  • Čína: +86 400-088-3566
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Byl tento článek užitečný?