Bezpečně omezená rychlost

Safely Limited Speed (SLS)

„Bezpečně omezená rychlost“ (SLS - Safe Limited Speed) podle EN 61800-5-2 je zřejmě nejznámější bezpečnostní funkce. V praxi se tato bezpečnostní funkce často používá jako „bezpečně redukovaná rychlost“. Přitom musí být <1109/>zaručen definovaný přechod z provozní rychlosti v automatickém režimu na sníženou rychlost v seřizovacím režimu. Jestliže monitorovací funkce identifikuje porušení mezní hodnoty, musí být bezpečně vypnut pohon. Druh a způsob vypnutí závisí na aplikaci, žádoucí je však definované zabrzdění funkcí „Bezpečné zastavení 1“ (SS1 - Safe Stop 1) s následným odpojením od přívodu energie.

Obecně lze „<1115/>bezpečný rozsah rychlosti<1116/>“ (SSR – Safe Speed Range) využít k nepřetržitému monitorování procesů. Omezení náhle zvýšené rychlosti však neodstraní všechna rizika. Nebezpečnou situaci může vyvolat i náhlé nesprávné snížení rychlosti. Jestliže se osy nacházejí ve vzájemné definované vzdálenosti, může náhle snížená rychlost jedné z nich způsobit nebezpečné stlačení. Pro tyto případy byla definována funkce „Bezpečný rozsah rychlosti“ (SSR – Safe Speed Range). Touto funkcí se dotčené osy vypnou a tím se vyloučí ohrožení pracovníků obsluhy i stroje.

Další informace o bezpečném monitorování pohybů najdete na naší stránce:

SLP - Safe limited position = bezpečně omezená poloha
Nahoru
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]

Amerika

  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brazílie: + 55 11 4942-7032

Evropa

  • Velká Británie: +44 1536 460866
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Portugalsko: +351 229 407 594
  • Turecko: +90 216 577 55 52
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Španělsko: +34 938497433
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Irsko: +353 21 4804983
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Dánsko: +45 74436332
  • Německo: +49 711 3409 444

Asie a Tichomoří

  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Thajsko: +66 210 54613
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Čína: +86 400-088-3566
  • Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
Byl tento článek užitečný?
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole