EN/IEC 61496

EN/IEC 61496 „Bezpečnost strojních zařízení – Bezdotyková ochranná zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky“ uvádí do jednoznačné souvislosti typové třídy bezdotykových ochranných zařízení (něm.zkratka BWS) a Safety Integrity Level (SIL – podle IEC 62061), příp. Performance Level (PL – podle ISO 13849). Tato souvislost byla stanovena takto:

Použitelnost v aplikacích podle typu 1 typu 2 typu 3 typu 4
EN ISO 13849-1   PL c PL d PL e
EN/IEC 62061   SIL 1 a
SIL CL 1
SIL 2 a
SIL CL 2
SIL 3 a
SIL CL 3

Podle toho tedy například světelná mříž typu 2 smí být použita pouze v aplikaci do Performance Level c. V části 2 normy byly dlouhou dobu definovány pouze třídy typů 2 a 4. V r. 2020 byla do čtvrtého vydání zahrnuta navíc třída typu 3. Ta je použitelná pro aplikace do Performance Level d.


2. Specifikace zkoušek

Část 1 definuje mj. obecné požadavky na ekologické zkoušky, platné pro BWS. Ve čtvrtém vydání v roce 2020 byly tyto požadavky přizpůsobeny požadavkům a pojmům nových generických směrnic a norem, například směrnici o elektromagnetické kompatibilitě. Navíc byly přepracovány a podle potřeby doplněny metody pro zkoušky vlivů prostředí nebo uvedeny odkazy na zkušební metody v generických směrnicích a normách. Při certifikaci ochranného zařízení musí být testovány následující vlivy prostředí:

• Teplota okolního prostředí a vlhkost vzduchu

• Elektrické rušivé veličiny

• Mechanické vlivy

• Druh ochrany krytu

• Vlivy cizího světla

Právní jistota s portfóliem optických závor Pilz

Pro BWS podle EN/IEC 61496 musí být pro prohlášení o shodě povinně předložen výsledek zkoušky typu provedené nezávislou zkušebnou. Důvodem je, že norma není výslovně harmonizována a nelze tedy předpokládat shodu se směrnicí o strojních zařízeních. Všechny optické závory PSENopt společnosti Pilz mají zkoušku typu podle EN/IEC 61496ˇČást 1 a 2. Jsou dostupné jako typy 2, 3 nebo 4 a s rozlišením od 14 mm (ochrana prstů). Jsou proto vhodné pro všechny aplikace do PL e. První optickou závorou typu 3 na trhu nabízíme cenově přijatelné řešení v souladu s normou, vhodné pro aplikace do PL d.

Přehled řad produktů a příslušných SI-Level a Performance-Level nabízí následující tabulka: 

Typ PSENopt PSENopt Advanced PSENopt II PSENopt slim
Rozlišení

Ochrana rukou a těla, zabezpečení přístupu

Ochrana prstů a rukou Ochrana prstů, rukou a
těla
Ochrana prstů a rukou
Povoleno podle
EN/IEC 61496-1/-2
Typ 2 Typ 4 Typ 2 Typ 4 Typ 3 Typ 4 Typ 2

Typ 4

Použitelné v aplikacích podle EN ISO 13849-1 EN/IEC 62061 PL c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3
Pl c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3

PL d
SIL CL 2

PL e
SIL CL 3

PL c
SIL CL 1

PL e
SIL CL 3

Funkce/znaky Monitorování zpětnovazebního okruhu, reset, potvrzení, diagnostika

Monitorování zpětnovazebního okruhu, reset, potvrzení, diagnostika a funkce muting, blanking, kaskádování

Diagnostika, bez mrtvých zón, vysoká robustnost, kompatibilita připojení, PDP67, kódování, jednoduché propojení

Monitorování zpětnovazebního okruhu, diagnostika, kaskádování

 
K produktům:

V rámci mechanických zkoušek byly při revizi normy definovány dvě třídy šoku pro stacionární použití BWS: Třída 3M4 definuje hodnoty zrychlení do 15 g a třída 3M7 zrychlení do 25 g. Naše závory PSENopt II dosahují dokonce zrychlení až 50 g a řadí se proto do nejvyšší třídy. Jsou proto mimořádně odolné vůči extrémnímu zatížení šokem.

Přesvědčte se sami o odolnosti našich optických závor PSENopt II

Nahoru
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]

Amerika

  • Brazílie: + 55 11 4942-7032
  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Evropa

  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Irsko: +353 21 4804983
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turecko: +90 216 577 55 52
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Portugalsko: +351 229 407 594
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Velká Británie: +44 1536 460866
  • Španělsko: +34 938497433
  • Dánsko: +45 74436332
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Rakousko: +43 1 7986263-444

Asie a Tichomoří

  • Thajsko: +66 210 54613
  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Čína: +86 400-088-3566
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Byl tento článek užitečný?
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole