Muting

Pojem Muting znamená bezpečné, automatické a dočasné přemostění (bypass, deaktivace, vyklemování) bezdotykového ochranného zařízení (světelné mříže, světelná závora, světelná clona nebo laserový skener) za běžného provozu. Takto lze například transportovat materiál do nebo z nebezpečné zóny (možné je ale i trvalé částečné deaktivování, známém pod pojmem Blanking ). Během procesu mutingu zahrnujícího čtyři fáze musí být aktivní příslušná kontrolka.

Řídicí jednotka spustí příslušnými senzory cyklus přemostění pouze tehdy, je-li materiál transportován přes ochranné pole. Senzory musí být umístěny tak, aby nemohly být aktivovány člověkem. Při vstupu člověka do ochranného prostoru následuje okamžité vypnutí nebezpečného pohybu.

Umístění senzorů

Při umísťování senzorů přemostění se rozlišuje sekvenční a křížové přemostění/muting.

  • Při sekvenčním přemostění je za sebou zapojeno více senzorů, které musí být aktivovány nebo deaktivovány postupně v určitém pořadí.
  • Křížové přemostění je provedeno do kříže tak, jak již napovídá název. Aby se cyklus přemostění spustil, musí být aktivovány oba senzory současně.

Uplatnění mutingu

Typickým prostředím pro využití této funkce je automobilový průmysl, paletovací zařízení plniček nápojů nebo výroba stavebnin (betonové dílce, střešní tašky apod.).

 

Různé funkce mutingu

Nahoru
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brazílie: + 55 11 4942-7032
  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Evropa

  • Turecko: +90 216 577 55 52
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Španělsko: +34 938497433
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Irsko: +353 21 4804983
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Velká Británie: +44 1536 460866
  • Dánsko: +45 74436332
  • Portugalsko: +351 229 407 594

Asie a Tichomoří

  • Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Thajsko: +66 210 54613
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Čína: +86 400-088-3566
Byl tento článek užitečný?
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole