EtherCAT

EtherCAT je ethernet v reálném časem pro tvrdé i měkké požadavky v automatizační technice. U protokolu zveřejňovaného ve standardu IEC61158 a IEC61784 a také v ISO 15745-4 byl při vývoji kladen důraz na nízkou nežádoucí odchylku jedné nebo více charakteristik periodického signálu (jitter), aby byla zajištěna přesná synchronizace a krátké doby cyklu.


Třídy přístrojů EtherCAT<1141/> <1142/>EtherCAT využívá výměnu dat modelu master-slave. Master vysílá výstupní data do slave. Slave naopak poskytuje vstupní data. Síť EtherCAT tvoří zpravidla jedno zařízení master a více zařízení slave.
Možnosti využití<1144/> EtherCAT je vhodný zejména pro rychlé aplikace. Typicky se používá pro balicí stroje, stroje pro vstřikování a obráběcí centra CNC.


Rozhraním EtherCAT jsou vybaveny následující skupiny produktů:

Nahoru
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]

Amerika

  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brazílie: + 55 11 4942-7032

Evropa

  • Velká Británie: +44 1536 460866
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Portugalsko: +351 229 407 594
  • Turecko: +90 216 577 55 52
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Španělsko: +34 938497433
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Irsko: +353 21 4804983
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Dánsko: +45 74436332
  • Německo: +49 711 3409 444

Asie a Tichomoří

  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Thajsko: +66 210 54613
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Čína: +86 400-088-3566
  • Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
Byl tento článek užitečný?
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole