Bezpečný kamerový systém je bezdotykové ochranné zařízení, které je založeno na zpracování obrazu a bylo vyvinuto pro aplikace zaměřené na bezpečnost. Na rozdíl od běžných sledovacích kamer, které slouží především k pozorování, splňují bezpečné kamerové systémy požadavky na strojní bezpečnost. Spolehlivě zachycují a analyzují obrazová data pro monitorování nebezpečných prostor a podle potřeby vysílají bezpečnostní signály do řídicího systému stroje. Tímto způsobem chrání osoby před zraněním a zaručují dodržování zákonných bezpečnostních požadavků.
Spolehlivé kamerové systémy
Co je to bezpečný kamerový systém?
K čemu slouží bezpečné kamerové systémy?
Bezpečné kamerové systémy slouží pro zabezpečení nebezpečných míst strojů a zařízení. Monitorují ochranné prostory, otevřené vchody nebo složité 2D/3D oblasti a zaznamenávají podrobné informace o celé sledované oblasti. Častou oblastí použití je například zabezpečení ohraňovacích lisů.
Jak fungují bezpečné kamerové systémy?
Bezpečné kamerové systémy fungují na následujícím principu:
- Snímání obrazu: Optické snímače snímají sledovanou oblast.
- Zpracování obrazu: Algoritmy zaměřené na bezpečnost analyzují data.
- Rozpoznávání objektů: Rozlišení člověka a materiálu.
- Přenos signálu: V případě nebezpečí je do řídicí jednotky stroje vyslán bezpečný vypínací signál.
Jaké jsou nejdůležitější bezpečnostní normy v této oblasti?
Na bezpečné kamerové systémy se vztahují přísné normy a bezpečnostní požadavky, například:
- směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES – základní bezpečnostní požadavky
- EN ISO 13849-1 – Úroveň výkonnosti (PL) pro bezpečnostní řídicí systémy
- EN 61508 – úroveň integrity bezpečnosti (SIL) pro elektrické/elektronické systémy
- DIN EN 954-1 – Kategorie bezpečnostních funkcí
Příklad použití: bezpečné monitorování ohraňovacích lisů
Telecentrické kamerové systémy jsou vynikající pro bezpečné monitorování ohraňovacích lisů, protože zobrazují objekty vždy ve stejné velikosti – bez ohledu na vzdálenost od kamery. Instalují se na horní nosník ohraňovacího lisu a pohybují se souběžně s horním nástrojem.
Řízení CNC ohraňovacího lisu vyhodnocuje průběžným porovnáváním údajů z bezpečnostní řídicí jednotky a pohybujícího se kamerového systému aktuální polohu horního nástroje nad plechem. V závislosti na dosahu ochranného pole je možné bez problému monitorovat i zvláštní lisy, například tandemové.
Ochranné a měřicí systémy využívající kamery umí rozpoznat i ta nejmenší cizí tělesa, která se nacházejí v ochranném poli mezi vysílací a přijímací jednotkou. Optické paprsky jsou přitom z vysílače do přijímače přenášeny telecentrickým objektivem, který je umístěn na protější straně ohraňovacího lisu. Chráněné prostory se nacházejí před, za a pod nástrojem. To dokonale zabrání nebezpečnému zásahu během ohraňování, a to z kterékoli strany lisu.
Další informace:
Kromě kamerových systémů se pro monitorování nebezpečných prostor používají především optické snímače, jako jsou bezpečnostní světelné závory a laserové skenery a radarové snímače. Více informací o použití a rozlišení těchto snímačů najdete zde:
Zabezpečení nebezpečných prostor neoddělujícími ochrannými zařízeními
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]
Amerika
- Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brazílie: + 55 11 4942-7032
Evropa
- Velká Británie: +44 1536 460866
- Švýcarsko: +41 62 889 79 32
- Portugalsko: +351 229 407 594
- Turecko: +90 216 577 55 52
- Itálie: +39 0362 1826711
- Francie (bezplatné): +33 3 88104000
- Belgie: +32 9 321 75 70
- Rakousko: +43 1 7986263-444
- Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
- Španělsko: +34 938497433
- Nizozemí: +31 347 320477
- Irsko: +353 21 4804983
- Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Rusko: +7 495 6654993
- Dánsko: +45 74436332
- Německo: +49 711 3409 444
Asie a Tichomoří
- Singapur: +65 6839 2920
- Japonsko: +81 45 471 2281
- Jižní Korea: +82 31 778 3390
- Thajsko: +66 210 54613
- Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Čína: +86 400-088-3566
- Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Nový Zéland: +64 9 6345350