Pålidelig sikkerhedsteknik til presser skal ikke kun være fleksibel og effektiv, men også rentabel. Vi hjælper dig med sikkerhedsteknisk at udstyre, ombygge og sørge for sikker drift af dine presser. Som erfaren partner inden for omformningsteknik hjælper Pilz dig på vej i forbindelse med nykonstruktion, retrofit og gennem hele maskinens livscyklus for at sørge for sikkerheden ved presserne.
Presser
Sikkerhedsteknisk udrustning, ombygning og drift af presser
Ny serie af standarder EN ISO 16092 til sikkerhed for presser!
Serien af standarder EN ISO 16092 består af fire dele. I 1. del beskrives sikkerhedsaspekter, som er fælles for alle presser. 2. del behandler mekaniske presser, 3. del hydrauliske presser og 4. del pneumatiske presser. Presser er i henhold til maskindirektivet delvist omfattet af bilag IV, dvs. at de hører til de "farlige maskiner" med en særlig overensstemmelsesproces, der især er baseret på harmoniserede EN-standarder. EN ISO 16092, del 1 og del 3, har været harmoniseret siden marts 2019. Overgangsperioden slutter for EN 692 og EN 13736 i september 2021 og for EN 693 i marts 2021.
- EN ISO 16092-1: Sikkerhed for værktøjsmaskiner – Pressere – Del 1: Generelle sikkerhedskrav
- prEN ISO 16092-2: Værktøjsmaskiner – Sikkerhed – Presser – Del 2: Mekaniske presser. Forgængere: EN 692
- EN ISO 16092- 3: Sikkerhed for værktøjsmaskiner – Pressere – Del 3: Sikkerhedskrav for hydrauliske pressere. Forgængere: EN 693
- prEN ISO 16092-4 Værktøjsmaskiner – Sikkerhed – Presser – Del 4: Pneumatiske presser. Forgænger EN 13736.
Væsentlige ændringer
- Niveauet for de enkelte sikkerhedsfunktioner blev indtil nu stadig defineret efter standarden EN 954-1, som har været trukket tilbage i længere tid. Den aktuelle standardserie indeholder nu kravene med påkrævet Performance Level i henhold til EN ISO 13849-1.
- Driftstypen for påbegyndelse af farlige bevægelser er komplet revideret og genevalueret vedrørende tilgængeligheden.
- Kravene til støjmåling er revideret.
- Offentliggørelsen som en serie af standarder skete med en generel drevuafhængig del og pressespecifikke dele af standarder.
Hvad tilbyder Pilz dig inden for sikkerhed i forbindelse med presser?
- Mere end 25 års erfaring med sikkerhed for presser
- Medlem af det europæiske organ på nationalt niveau hos DIN med direkte adgang til den pågældende, aktuelle situation inden for standarder
- Sikkerhedsløsninger til alle typer af presser: med vores serviceydelser fra risikovurdering til international overensstemmelsesvurdering
- Udførelse af komplekse, tekniske evalueringer og foranstaltninger på de pågældende maskiner
- Presseretrofit og handel med nye maskiner
- Implementering af komplette pressestyringer: både til nye presser og til renovering af eksisterende anlæg
- Produkter: de sikre små styringer PNOZmulti 2 og automatiseringssystemet PSS 4000 med særlige moduler og softwaremoduler til sikker styring af presser.
Sikre presser – med de konfigurerbare, små styringer PNOZmulti 2
PNOZmulti 2 er modulopbyggede sikkerhedsstyringer: Du har to basismoduler og mange udvidelsesmoduler til rådighed til forskellige anvendelsesmuligheder. De små styringer er særdeles enkle at anvende takket være det frit konfigurerbare softwareværktøj. Du konfigurerer både hardwaren og de nødvendige softwarefunktioner direkte i værktøjet.
Vi har udviklet det bipolare halvlederudgangsmodul PNOZ m EF 8DI2DOT til overvågning af mekaniske presser. Det anvendes til styring af pressesikkerhedsventiler, men kan også anvendes til andre aktuatorer, som kræver bipolar omskiftning. PNOZ m EF 8DI2DOT har to sikkerhedsudgange og otte digitale indgange, som du kan konfigurere en filtertid for. Nyd godt af korte cyklustider på ca. 3 ms og hurtige reaktionstider på under 8 ms. Du konfigurerer dine pressesikkerhedsfunktioner enkelt og hurtigt med certificerede pressemoduler i PNOZmulti Configurator!
Uanset om det er en ny presse eller presse-retrofit: Med en bredde på 22,5 mm passer det nye pressemodul i ethvert kontaktskab!
Sikkerhedsløsninger og -koncepter til alle typer presser
Vi tilbyder løsninger til alle typer presser lige fra den manuelt betjente, enkelte arbejdsplads til fuldautomatiserede presselinjer. Til opfyldelse af særlige krav inden for presseteknik har Pilz udviklet et elektronisk kamskiveværk, der kombineret med automatiseringssystemet PSS 4000 øger produktiviteten og sikkerheden ved presser. Specielt til kantpresser tilbyder vi med det kamerabaserede beskyttelses- og målesystem PSENvip en yderst produktiv løsning.
Retrofit – forlængelse af ældre pressers produktivitet
Ved hjælp af velfunderet planlagte og implementerede presse-retrofits udstyrer vores eksperter også ældre pressemodeller med den aktuelle elektro-, styrings- og sikkerhedsteknik. F.eks. udmærker excenter- og hydraulikpresser sig takket være et solidt grundlag og robust mekanik med en lang levetid. Efter retrofit kan de opfylde kravene til sikkerhed ved presser, produktivitet og kvalitet i yderligere 10-20 år.
Dine fordele i forbindelse med sikkerhed til presser
Vores løsning til sikkerhed ved presser
- Sikkerhed for personale og maskiner og samtidig få stilstandsperioder og høj fleksibilitet
- Større produktivitet ved hjælp af optimerede arbejdsforløb og den nyeste styrings- og sensorteknik
- Færre stilstands- og udfaldsperioder
- Serviceydelser gennem hele maskinens livscyklus: Lige fra risikovurdering over CE-certificering til særlige brugerkurser
- Godkendte sikkerhedskoncepter i overensstemmelse med internationale normer og standarder.
Få yderligere oplysninger om sikkerhedsløsninger og -koncepter til dine værktøjsmaskiner.
Downloads
Få yderligere oplysninger i brochurerne om vores ydelser i forbindelse med presser og metalbearbejdning. Her får du at vide, hvad vi tilbyder inden for udrustning, ombygning og drift af presser.
Informationsbrochuren "Sikkerhedsteknisk udrustning, ombygning og drift af presser" til download
Har du flere spørgsmål? Kontakt os!
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk
Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk