C-standarder er produktstandarder. De indeholder detaljerede krav til særlige maskiner med henvisninger til B-standarder. To institutioner har fået tildelt opgaven med at udarbejde disse standarder, nemlig CENELEC for europæiske standarder og CEN for elektriske forskrifter.
Oversigt over produktspecifikke standarder (C-standarder)
Produktstandarder
De vigtigste C-standarder
Presser | |
---|---|
Sikkerhed for værktøjsmaskiner – Pressere – Del 1: Generelle sikkerhedskrav | EN ISO 16092-1 |
Sikkerhed for værktøjsmaskiner – Pressere – Del 2: Sikkerhedskrav for mekaniske pressere | EN ISO 16092-2 |
Sikkerhed for værktøjsmaskiner – Pressere – Del 3: Sikkerhedskrav for hydrauliske pressere | EN ISO 16092-3 |
Sikkerhed for værktøjsmaskiner – Pressere – Del 4: Sikkerhedskrav for trykluftpressere | EN ISO 16092-4 |
Hydrauliske kantpresser | EN 12622 |
Maskiner til bearbejdning af plast og gummi | EN 289 |
Industrirobotter | |
---|---|
Del 1 Robotter Del 2 Robotsystemer og -integration | EN ISO 10218-1/2 |
Samarbejdende robotter | ISO TS 15066 |
Maskincentre | |
---|---|
Sikkerhed for værktøjsmaskiner – Maskincentre, fræsemaskiner, transfermaskiner – Del 1: Sikkerhedskrav | EN ISO 16090-1 |
Textilmaskiner | EN ISO 11111-1 til -7 |
Træbearbejdningsmaskiner | EN ISO 19085-1 til 17 |
Lasermaskiner | EN ISO 11553-1 til -3 |
Pakkemaskiner | EN 415-1 til -10 |
---|
Papirmaskiner | |
---|---|
Maskinsikkerhed – Sikkerhedskrav til design og konstruktion af trykke- og papirkonverteringsmaskiner | EN 1010-1 til -5 |
Maskinsikkerhed – Sikkerhedskrav til design og konstruktion af maskiner til papirfremstilling og efterbehandling | EN 1034-1 til -16 |
Termoformmaskiner | EN 422, EN 12409 |
---|
Drejebænke | EN ISO 23125 |
---|
Støberimaskiner | EN 869 |
---|
Udstyr og systemer til kontinuerlig transport (transportbånd) | EN 619 |
---|
Porte til industri og andre erhverv samt garageporte | EN 12453 |
---|
Førerløse transportsystemer (FTS) | EN ISO 3691-1 til 6 |
---|
Kontakt
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk
Teknisk support
Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk
Var denne artikel nyttig?