Tovbaner er blevet uundværlige i vintersportsområder og i mange byers trafiksystemer som transportmidler. Uanset om det er tovtrukne bjergbaner på skinner, hængende tovbaner eller skilifte, skal persontransporten altid foregå sikkert.
Løsninger til svævebaner
Sikkert til toppen
Personkabiner, der "svæver" op til flere hundrede meter over jorden, stiller enorme krav til sikkerheden. Derfor bruger tovbanefirmaer fejlsikker PSS-styringsteknik eller automatiseringssystemet PSS 4000 fra firmaet Pilz, når det drejer sig om styringsteknik.
Der findes mange sikkerhedsfunktioner i og på en kabine-tovbane. Og det uanset om det er
- overvågning af kabineklemanordningens stilling eller holdekraft i forhold til tovet
- overvågning af tovets placering på støttepiller eller
- sikkerhedsfunktioner som f.eks. dørlåse eller nødstop på kabinen
så er Pilz-sikkerhedsstyringer din garanti for maksimal sikkerhed.
Her er et overblik over dine fordele
- Sikker og hurtig signalbearbejdning ved hjælp af PSS-styringerne
- Fejlsikker styring og overvågning af alle sikkerhedsrelaterede funktioner i henhold til EN ISO 13849-1 og EN IEC 61508
- Det fejlsikre styringssystem PSSuniversal PLC overtager samtidig standardstyringsopgaver.
Vi giver dig gerne yderligere oplysninger om sikkerhedsteknik på tovbaner. Kontakt os!
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk
Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk