Sikkerhedsrelæerne PNOZ

PNOZ – den optimale sikkerhedsløsning til alle behov

Sikkerhedsrelæerne PNOZ

Sikkerhedsrelæerne PNOZ overvåger sikkerhedsfunktioner som nødstop, beskyttelsesdøre, lysbomme, lysgitre, tohåndsbetjening, hastighed, stilstand og mange flere. Sikkerhedsrelæerne PNOZ beviser deres værd, når de dagligt anvendes millioner af steder over hele verden.

I 1987 tog Pilz patent på det første NØDSTOP-relæ til beskyttelse af mennesker og maskiner. Dermed blev der sat en milepæl inden for sikkerhedsteknik. I løbet af utroligt kort tid avancerede sikkerhedsrelæerne PNOZ til verdens oftest anvendte sikkerhedsrelæ. Varemærket PNOZ er i dag synonymt med sikkerhedsrelæer. PNOZ – det originale!

Den kontinuerlige videreudvikling førte fra de enkle moduler til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ og de konfigurerbare små styringer PNOZmulti, den verdensomspændende sikkerhedsstandard for maskiner.

Det nye sikkerhedsrelæ myPNOZ

Skræddersyet til dine individuelle krav og fremstillet til dig i batchstørrelse 1. Du modtager dit myPNOZ-sikkerhedsrelæ samlet, indstillet og testet. Du skal blot installere det som plug-and-play. Så bliver det vist ikke lettere, eller hvad?

Få mere at vide!

Sats på standarden inden for sikkerhedsteknik – dine fordele

  • International certificering
  • Lange oppetider og korte stilstandstider på grund af komfortabel diagnose på modulet
  • Hurtigere ibrugtagning og enkel ledningsføring ved hjælp af enheder med indstikbare klemmer
  • Komplette løsninger bestående af analyseenheder, passende sensorteknologi samt kommando- og signalmoduler
  • Maksimal sikkerhed, op til Performance Level "e" i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 3 i henhold til IEC 62061
Fordele ved sikkerhedsrelæerne PNOZ

Hjælp til din beslutning: Sådan finder du det rigtige sikkerhedsrelæ!

Hjælp til din beslutning: Sådan finder du det rigtige sikkerhedsrelæ!

Det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ er enkelt at betjene, individuelt formonteret og derfor enkelt at installere. Det er dermed et supplement til vores eksisterende produktsortiment af sikkerhedsrelæer. Men hvornår skal du bruge myPNOZ, og hvornår er f.eks. PNOZsigma det rigtige valg? 

myPNOZ er den ideelle løsning, hvis du: 

  • i dit anlæg skal overvåge op til 16 sikre indgange, 
  • har brug for en sikkerhedsløsning, der er individuelt tilpasset til din applikation, 
  • ønsker at implementere både AND- og OR-forbindelser, 
  • ikke har tid til at lære at bruge ny software, 
  • er på udkig efter en pladsbesparende løsning til dit kontaktskab,
  • også har brug for fleksibelt at udskifte moduler efter idrifttagningen. 

Hvis du kun skal overvåge en enkelt sikkerhedsfunktion som f.eks. et nødstop, anbefaler vi vores klassiske sikkerhedsrelæer PNOZsigma eller PNOZ X.

Hvis du skal overvåge mere end 16 sikkerhedsindgange mere komplekst og har behov for en omfattende diagnose, anbefaler vi de konfigurerbare, små styringer PNOZmulti. Disse kan konfigureres frit ved hjælp af konfigurationssoftwaren.

Gå til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ

Gå til de små styringer PNOZmulti 2

Oversigt over vores sikkerhedsrelæers egenskaber

Oversigt over vores sikkerhedsrelæers egenskaber

Vores sikkerhedsrelæer adskiller sig ved forskellige forsyningsspændingsområder, antallet af sikkerhedskontakter og antallet af klemmer eller muligheden for indstik. I leksikonartiklen kan du få mere at vide om et sikkerhedsrelæs funktioner.
Vores produkter kan opdeles i følgende produktgrupper ud fra deres forskellige egenskaber og funktioner:

myPNOZ

  • sikkerhedsrelæ med intern kombinationslogik
  • individuel oprettelse i myPNOZ Creator
  • skræddersyet produktion i batch-størrelse 1
  • enkel og hurtig idrifttagning

PNOZsigma

  • maksimal funktion med minimal bredde
  • indstillelige driftstyper og tider
  • skalerbart ved hjælp af modulopbygning

PNOZ X

  • sikkerhed for alle funktioner
  • elektromekanisk, potentialfrit
  • med universalstrømforsyning

PNOZcompact

  • kvadratisk, praktisk, gult
  • optimalt til producenter af seriefremstillede maskiner med store styktal
  • en sikkerhedsapplikations basisfunktion

PNOZelog

  • enkel tilslutning
  • slitagefrit
  • udvidet diagnose

PNOZpower

  • høje belastninger fra 8 A til 16 A
  • direkte omskiftning af motorbelastninger
  • modulopbyggede udgangskontakter

Spar omkostninger med push-in-teknik

Spar omkostninger med push-in-teknik

Modulvarianterne med push-in-teknik giver et stort plus i økonomi og sikkerhed. De hjælper dig med at reducere omkostningerne ved hjælp af korte idrifttagnings- og servicetider.

Følgende produktserier fås med push-in-fjederklemmer:

  • Sikkerhedsrelæerne PNOZsigma, PNOZ X, PNOZcompact, PNOZelog
  • Overvågningsrelæet PMDsigma
  • Modulerne til ledningsovervågning PLIDdys
  • Det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ
  • De små styringer PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini, PNOZmulti

Servicevenlig ved hjælp af komfortabel betjening

Servicevenlig ved hjælp af komfortabel betjening
  • Tilslutning af alle gængse ledninger med eller uden endemuffe
  • Enkel og hurtig ledningsføring
  • Dobbelt tilslutningsmulighed for hver pol, kan åbnes enkeltvist eller begge samtidigt (en fordel ved installation eller ændring af ledningsføringen)
  • Omkostningsbesparelse ved udskiftning af moduler, fordi der ikke skal laves ny ledningsføring, og potentielle ledningsføringsfejl ved ny ledningsføring bortfalder
  • Separat åbning til kontrol af spændingen
  • Kodede stik, der giver enkel installation med sikring mod forvekslinger og øget håndteringssikkerhed ved service
  • Vedligeholdelsesfrie ved hjælp af defineret klemmekraft, skal i modsætning til skrueklemmer ikke efterspændes regelmæssigt, følgeomkostninger på grund af efterspænding af klemmerne bortfalder
  • Høj forbindelsessikkerhed også over for kraftige vibrationer og rystelser
  • Mulighed for problemfri videreføring af potentialer

Det optimale sikkerhedsrelæ til enhver applikation

Ud over den klassiske NØDSTOP-funktion overvåger sikkerhedsrelæer i dag beskyttelsesdøre, lysbomme, tohåndsbetjening, trædemåtter, muting, stilstand, hastighed og mange andre sikkerhedsfunktioner.

 

 

 

Ønsker du flere informationer? Læs mere i kapitel 5.1! Sikkerhedskompendiet på tysk giver dig viden om maskinsikkerhed.

Sikkerhedskompendium
Den klassiske NØDSTOP-funktion

Vores produktprogram: Sikkerhedsrelæer

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk