Hos Pilz ser vi på dit projekt i sin helhed. Uanset om du er på udkig efter en komplet automatiseringsløsning eller har brug for et komplet sikkerhedskoncept til et eksisterende anlæg. Vi er altid den rigtige partner for dig. Vores eksperter klarer også den komplette gennemgang af dit eksisterende anlæg i forbindelse med retrofit. Se selv!
Sikkerhedsløsning eller komplet automatisering?
Vi tilbyder den passende løsning!
Sikkerhedskoncepter til eksisterende automatiseringsmiljøer
Er din maskine allerede automatiseret? Har du et automatiseringskoncept til en planlagt maskine eller et planlagt anlæg? Husk den passende sikkerhedsteknik!
Inddrag sikkerhedsaspekterne i forbindelse med automatisering af dine maskiner og anlæg allerede ved planlægningen. Selvom du allerede har en automatiseringsløsning, kan du efterfølgende udstyre dit anlæg med sikkerhedskomponenter fra Pilz. Eftersom vores komponenter er åbne i forhold til fremmede produkter, kan de uden problemer integreres i eksisterende automatiseringsmiljøer og -koncepter.
Kernen i vores sikre automatiseringsløsninger er den konfigurerbare, sikre, lille styring PNOZmulti 2, som du kan bruge til at implementere flere forskellige sikkerhedsfunktioner. Sammen med andre produkter fra områderne sensorteknologi, kommando- og signalmoduler samt visualisering tilbyder vi dig et komplet sikkerhedskoncept, der er tilpasset din applikation. Få information nu!
Sikkerhed og automatisering fra samme leverandør
Sikkerheden ligger i vores DNA. Den er kernen i alle vores tekniske løsninger. Vi tilbyder dig, som producent eller driftsansvarlig for maskiner, altid den komplette løsning til sikkerhed og automatisering.
For dig er vores automatiseringssystem PSS 4000 det rigtige valg. Det er modulopbygget og kan sammensættes individuelt, så det passer til din applikation og dine behov. Derudover giver det mange muligheder for kombinationer med sikker sensorteknologi, drevteknik og visualisering fra Pilz.
Brug dine maskiner i længere tid med vores knowhow
Bring din eksisterende maskine eller dit eksisterende anlæg op på det aktuelle, tekniske niveau! Ved hjælp af velplanlagte og implementerede retrofits kan ældre maskiner udstyres med den aktuelle elektro-, styrings- og sikkerhedsteknik.
Omkostningerne til retrofit er væsentligt lavere end investering i nyt. Du skal dog være opmærksom på, at du skal overholde og implementere de passende retningslinjer og standarder. Vi er specialister i at ledsage dig aktivt gennem denne proces. Sikkerhedstekniske retningslinjer og standarder er komplekse, ændrer sig hele tiden og er derfor vanskelige at holde styr på. Med Pilz har du en kompetent partner ved din side, som du kan stole på.
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk
Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk