Med modulerne fra Pilz opnår du en høj grad af decentralisering. Du har moduler med kapslingsklasse IP20 (PDP20) og IP67 (PDP67) til rådighed til decentrale applikationer direkte i arbejdsområdet.
Modulerne med kapslingsklasse IP67 er modstandsdygtige over for smuds og vand. Du har her indgangsmoduler med SafetyNET p til integration i automatiseringssystemet PSS 4000 og til tilslutning til PNOZmulti til rådighed samt moduler med Profinet/Profisafe til alle Profinet-interfaces. Med PDP20-interfacemodulerne tilbyder Pilz interfacemoduler, så der opnås korte signalveje decentralt i arbejdsområdet.
Decentrale feltmoduler
De decentrale moduler PDP67 og PDP20
Individuel tilpasning til din applikation – feltmodulernes fordele
- Mindre ressourceforbrug i forbindelse med planlægning og konstruktion ved hjælp af enkel installation
- Enkel implementering af et modulopbygget maskinkoncept
- Sparer plads i styreskabet
- Integreret i smuds- og vandafvisende hus
- Kan anvendes, hvis der stilles høje krav til hygiejnen
Enkel decentralisering – feltmodulernes egenskaber
- Kun et kabel til kommunikation og forsyning (plug-and-play med M12-stik)
- Enkel diagnose ved hjælp af punkt-til-punkt-forbindelse mellem modulerne
- Diagnose af de enkelte sensorer på modulerne
- Mulighed for tilslutning til forskellige analyseenheder
- Mulighed for mange forskellige automatiseringsarkitekturer
- Kapslingsklasse IP20 = beskyttelse mod indtrængning af faste fremmedlegemer med en diameter > 12,5 mm, ingen beskyttelse mod vand
- Kapslingsklasse IP67 = støvtæt, beskyttelse mod kortvarig neddykning
Brancher
Vores produktprogram: Decentrale feltmoduler
Kontakt
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk
Teknisk support
Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk