Software til automatiseringssystemet PSS 4000

PAS4000 – enkel håndtering af komplekse funktioner

Software til automatiseringssystemet PSS 4000

Softwareplatformen PAS4000 gør automatiseringssystemet PSS 4000 komplet – og på en helt enkel måde! I denne central programmerer og konfigurerer du alle styringer – også i distribuerede styringssystemer. På denne måde har du altid det optimale overblik over det komplette automatiseringsprojekt!

I PAS4000 smelter de to verdener sammen. Du har f.eks. funktioner til sikkerhed og automatisering i samme brugerflade. Moduler til automatisering og sikkerhed forenkler oprettelsen af automatiseringsprogrammer. Softwareplatformen PAS4000 består her af editorer til PLC-programmering og konfiguration samt softwaremoduler til styringerne PSSuniversal PLC og PSSuniversal multi.

I vores video-selvstudier får du mere at vide om PAS4000.

Video-selvstudier

Ny systemversion PSS 4000 1.22

Download projekter uden software

Nu kan du ved hjælp af indirekte projekt-download forberede dataene til drift af din maskine, uden at der er forbindelse fra softwaren PAS4000 til dine moduler.

Så enkelt gøres det:
Dit projekt underopdeles i enkelte modulprojekter. Disse modulprojekter kan du gemme sammen med navnedataene på SD-kort eller i en mappe. For at afslutte den indirekte download overfører du modulprojekterne manuelt til modulerne ved f.eks. at indsætte SD-kortet i et modul og udføre den bevidste operatørhandling.

Automatiseringssoftwaren PAS4000

IEC61131-programmering mulig med SFC-editor

I PAS4000 kan du nu også bruge programmeringssproget Sequential Function Chart (SFC).
Med dette grafisk orienterede sprog kan du oprette program- og funktionsmodulagtige POE'er.
Din fordel: Anvisningsdelen vises grafisk.

Og andre nyheder:

  • Nye PITmode-moduler i PAS4000-biblioteket
    • FS_MSO_PITreader_Keypad
    • FS_MSO_PITreader_Keypad_PLC
  • Nye API-kommandoer
    • Åbn et eksisterende projekt: Kommandoen åbner et eksisterende projekt.
    • Slet modul
    • Udlæs en liste over alle POU'er i projektet
  • Nu understøttes betjeningsterminalerne i serie PMI v8 også
    • PMI v807
    • PMI v812
    • PMI v815

Download den nye systemversion PSS 4000 1.22 nu!

Link til software-download

Link til Read-Me-fil

Opret projekter enkelt, hurtigt og intuitivt – dine fordele

  • Sikkerhed og automatisering i samme platform
  • Enkel PLC-programmering og konfiguration
  • Projektoprettelse til styringerne PSSuniversal PLC og PSSuniversal multi
  • Grafisk programeditor PASmulti til konfiguration og strukturering
  • Enkel kombination af PAS IL, PAS STL og PAS LD med PASmulti
  • Reduktion af fejl ved hjælp af fordefinerede, genanvendelige moduler
  • Overskuelig projektadministration
  • Licensering med det gennemprøvede PASunits-pointsystem
  • Direkte projektsammenkædning mellem PAS4000 og dit PASvisu-projekt
  • Korte projekttider ved hjælp af hardwareuafhængig projektoprettelse
Opret projekter enkelt, hurtigt og intuitivt

Vores produktprogram: Software til automatiseringssystemet PSS 4000

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk