text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PMCtendo AC3.32/0/5/1/1/4/H/6

产品物料号: 8173776
GTIN: 
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 1.20 Nm Io = 1.65 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.77 kgcm2.

此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。


Approval CE  
 
保护类型,机壳 IP65  
净重 2200  g
总重 2500  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)