Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8173776","name":"PMCtendo AC3.32/0/5/1/1/4/H/6","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC3.32/0/5/1/1/4/H/6
Número de producto: 8173776
GTIN:
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 1.20 Nm Io = 1.65
A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.77 kgcm2.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación | CE |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Datos mecanicos
| Peso neto | 2200 g |
| Peso bruto | 2500 g |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |