Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8173776","name":"PMCtendo AC3.32/0/5/1/1/4/H/6","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC3.32/0/5/1/1/4/H/6
Kód materiálu: 8173776
GTIN:
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 1.20 Nm Io = 1.65
A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.77 kgcm2.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení | CE |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Mechanické údaje
| Čistá váha | 2200 g |
| Celková hmotnost | 2500 g |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |