Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8173776","name":"PMCtendo AC3.32/0/5/1/1/4/H/6","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC3.32/0/5/1/1/4/H/6
Numéro de l'article: 8173776
GTIN:
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 1.20 Nm Io = 1.65
A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.77 kgcm2.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation | CE |
Données techniques
Environmental data
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Poids net | 2200 g |
| Poids brut | 2500 g |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |