Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8173776","name":"PMCtendo AC3.32/0/5/1/1/4/H/6","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
PMCtendo AC3.32/0/5/1/1/4/H/6
Номер артикула: 8173776
GTIN:
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 1.20 Nm Io = 1.65
A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.77 kgcm2.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |