text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMCtendo AC3.32/0/5/1/1/4/H/6

Artikelnummer: 8173776
GTIN: 
ohne Bremse; Feedbacksystem Resolver 2-polig; Mo = 1,20Nm Io = 1,65A UN = 400V nN = 6000min-1 Jmot = 0,77kgcm2.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung CE  
 
Schutzart Gehäuse IP65  
Nettogewicht 2200  g
Bruttogewicht 2500  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)