text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PNOZ mm0.1p

Product ID: 772001
GTIN: 4046548064407
可程式安全精巧型控制器 PNOZmulti Mini,基礎主模組, 可擴充,20 個安全數位輸入,4 個安全電晶體輸出。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
U1 的用途 系統供電  
電源供應電壓 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 35  
U2 的用途 SC 輸出的供電  
電源類型 2 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U2 DC  
U2 的容差
可設定I/O數量 8  
鍍鋅隔離配置I/O 否  
輸入信號層級為 1 15 ...30 V DC  
輸入信號層級為 0 -3 ...+5 V DC  
短路保護 n/安全 S/C O 是  
1 n/安全 S/C O 處電壓 UB – 0.1 A 時 2 V  
數位輸入數量 12  
12  
輸入信號層級為 0 -3 - +5 VDC  
U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 24 V DC  
電位隔離輸入 否  
電晶體輸出數量 4  
S/C O 的電位隔離 是  
S/C 輸出防短路 是  
測試脈衝輸出數量 4  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 0  
60  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 61131-2  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 15g  
隔距與沿面距離到 EN 61131-2  
過電壓類別 第二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
端子防護等級
電位隔離 1 介於 SC 輸出和系統電壓  
電位隔離類型 1 基本絕緣  
安裝位置 在頂帽導軌上水平  
DIN 導軌尺寸 35 x 7.5 EN 50022  
外殼材質下部區段 PC  
外殼材質前底板 PC  
外殼材質上部 PC  
連接端子 螺絲式端子  
彈簧式端子  
導體橫截面可撓式AWG 資訊 24 - 12 AWG  
高度尺寸 100  
寬度尺寸 45  
深度尺寸 120  
淨重 231  
毛重 250  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
6a  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242207  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548064407  
體積 0.634  dm3
Harmonized System Code 85371091  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Obligatory accessories

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
備用的插入式端子組,8-pin 螺絲技術;PU = 每 1 件 X1、X2、X3、X4。
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm 751008
備用的插入式端子組,8-pin 彈簧力技術;PU = 每 1 件 X1、X2、X3、X4。
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Lite Licence for PNOZmulti Config. 773010L
精簡版授權 PNOZmulti Configurator,限 於 PNOZmulti m0p 和 mm0p 的完整版本,用於在工作站上使用, 用於啟用 m0p 和 mm0p 內的完整功能性的授權密鑰。附註:未內含軟體!您可以從 Pilz首頁 載入軟體。
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb 779201
PNOZmulti 晶片卡,1 件,8 kB。
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti 晶片卡,1 件,32 kB。

Optional accessories

PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu USB 電纜,長度 3 m。
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu USB 電纜,長度 5 m。
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
線端套管 PNOZsigma 或 PNOZsigma 擴充,PU = 10 件。
PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
用於將 PNOZsigma 基礎主模組連接到 PNOZsigma 擴充模組的接頭,PU = 10 件。
Basic Licence for PNOZmulti Config.
Basic Licence for PNOZmulti Config. 773010B
用於在工作站上使用 完整版本的用於軟體 PNOZmulti Configurator 的基本授權,用於啟用 完整功能性的授權密鑰。
Project Licence for PNOZmulti Config
Project Licence for PNOZmulti Config 773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on one several workstations. Includes a licence key for activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
使用者授權 PNOZmulti Configurator,用於在 附加工作站上使用的完整版本,用於啟用 完整功能性的授權密鑰,用於擴充基本授權才有效。 注意:未隨附軟體!您可以從 Pilz 首頁 載入軟體。
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf 773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf 773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf 773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
用於升級軟體 PNOZmulti Configurator 完整版本的現有 基本授權版本編號的升級授權, 用於啟用完整功能性的授權密鑰。
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
User Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010V
升級授權 PNOZmulti Configurator,以升級現有使用者授權的版本編號 ,可啟用 完整功能性的授權密鑰。附註:未內含軟體!您可以從 Pilz 首頁 載入軟體。
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config 773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
基本服務授權 PNOZmulti Configurator,用於在工作站上使用服務 版本,可啟用 服務功能性的授權密鑰。附註:未隨附軟體!您可以從 Pilz 首頁 載入軟體。
Project Licence for PNOZmulti Service
Project Licence for PNOZmulti Service 773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several work stations. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
使用者服務授權 PNOZmulti Configurator,用於在附加工作站上使用服務 版本,可啟用 服務功能性的授權密鑰。附註:未隨附 軟體!您可以從 Pilz 首頁載入軟體。
Lite Licence for PNOZmulti Service
Lite Licence for PNOZmulti Service 773011L
精簡版服務授權 PNOZmulti Configurator,用於使用限於 PNOZmulti m0p 和mm0p 的服務 版本,用於 在工作站上使用,用於啟用服務 功能性的授權密鑰。附註:未內含軟體!您可以從 Pilz 首頁 載入軟體。
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
升級服務授權 PNOZmulti Configurator,以升級現有基本服務授權的 版本編號,可啟用服務功能性的授權密鑰 。附註:未內含 軟體!您可以從 Pilz 首頁載入軟體。
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
升級服務授權 PNOZmulti Configurator,以升級現有使用者服務授權的 版本編號,可啟用服務功能性的授權密鑰 。附註:未隨附 軟體!您可以從 Pilz 首頁載入軟體。
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv 773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
用於 PNOZmulti、PNOZ s30、PSSu H PN、PSSu WR、PSSu WB 的晶片卡讀卡機。
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
晶片卡用支架,用於 PNOZmulti、PSSu H PN、PSSu WR、PSSu WB。
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
晶片卡用標籤,小型控制器 PNOZmulti,12 件。
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.) 779261
基礎主模組 PNOZmulti 左側線端套管, 黃色/黑色(10 件)。