Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"772001","name":"PNOZ mm0.1p","price":"0.00","currency":"CHF","category":["0010100205710580NS"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ mm0.1p
Artikelnummer: 772001
GTIN: 4046548064407
Konfigurierbare sichere Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini, Basisgerät,
erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolge...
Mehr
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Konfigurierbare sichere Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini, Basisgerät, erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA EAC TÜV |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U1 | Versorgung des Systems |
| Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 35 |
| Zweck von U2 | Versorgung der HL-Ausgänge |
| Versorgungsspannung U2 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
| Toleranz von U2 |
Konfigurierbare Ein-/Ausgänge
| Anzahl konfig. E/A | 8 |
| Galvan. Trennung konfig. E/A | nein |
| Signalpegel am Eingang bei 1 | 15 ... 30 V DC |
| Signalpegel am Eingang bei 0 | -3 ... +5 V DC |
| Kurzschl.schutz nicht si. HLA | ja |
| Spannung bei 1 nicht si. HLA | UB - 2 V bei 0,1 A |
Eingänge
| Anzahl digitale Eingänge |
12
12 |
| Signalpegel am Eingang bei 0 | -3 - +5 V DC |
| U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
| Potenzialtrennung Eingang | nein |
Halbleiterausgänge
| Anzahl Halbleiterausgänge | 4 |
| Potenzialtrennung von HLA | ja |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
Testtaktausgänge
| Anzahl Testtaktausgänge | 4 |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Potenzialtrennung
| Potenzialtrennung 1 zwischen | HL-Ausgang und Systemspannung |
| Art der Potenzialtrennung 1 | Basisisolierung |
Mechanische Daten
| Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
| Abmessungen der Normschiene | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Gehäusematerial Frontplatte | PC |
| Gehäusematerial Oberteil | PC |
| Anschlussklemme |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
| Abmessung h | 100 |
| Abmessung b | 45 |
| Abmessung t | 120 |
| Nettogewicht | 231 |
| Bruttogewicht | 250 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
6a |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548064407 |
| Volumen | 0.634 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Obligatorisches Zubehör
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Satz steckbare Ersatzklemmen 8-polig in Schraubtechnik, VE = je 1 Stück
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Satz steckbare Ersatzklemmen 8-polig in Federkrafttechnik, VE = je 1
Stück X1, X2, X3, X4.
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
Lite-Lizenz PNOZmulti Configurator, Vollversion mit der Einschränkung
auf PNOZmulti m0p und mm0p, zur Nutzung auf einer Arbeitsstation,
Lizenzschlüssel zur Freischaltung der vollen Funktionalität innerhalb
m0p und mm0p. Achtung: Beinhaltet keine Software! Diese kann von der
Pilz Homepage geladen werden.
Optionales Zubehör
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Abschlussstecker PNOZsigma oder PNOZsigma Erweiterung, VPE = 10 Stück.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Stecker zur Verbindung von PNOZsigma Grundgerät mit PNOZsigma
Erweiterungsgerät, VPE = 10 Stück.
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Basis-Lizenz für die Software PNOZmulti Configurator zur Nutzung der
Vollversion auf einer Arbeitsstation, Lizenzschlüssel zur Freischaltung
der vollen Funktionalität.
Project Licence for PNOZmulti Config
773010G
Projekt-Lizenz für die Software PNOZmulti Configurator zur Nutzung der
Vollversion auf mehreren Arbeits- Stationen. Enthält einen
Lizenzschlüssel zur Frei- Schaltung der vollen Funktionalität. Achtung: Beinhaltet keine Software! Diese kann von der Pilz Homepage geladen werden.
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
User-Lizenz PNOZmulti Configurator, Vollversion zur Nutzung auf einer
zusätzlichen Arbeitsstation, Lizenzschlüssel zur Freischaltung der
vollen Funktionalität, nur gültig zur Erweiterung einer Basis-Lizenz.
Achtung: Beinhaltet keine Software! Diese kann von der Pilz Homepage
geladen werden.
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
773010Q
Zeitlich begrenzte Lizenz für die Software PNOZmulti Configurator zur
Nutzung der Vollversion auf einer Arbeitsstation. Enthält einen
Lizenzschlüssel zur Frei- Schaltung der vollen Funktionalität für
einen Zeitraum von vier Monaten. Achtung: Beinhaltet keine Software! Diese kann von der Pilz Homepage geladen werden.
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
773010R
Zeitlich begrenzte Lizenz für die Software PNOZmulti Configurator zur
Nutzung der Vollversion auf einer Arbeitsstation. Enthält einen
Lizenzschlüssel zur Frei- Schaltung der vollen Funktionalität für
einen Zeitraum von drei Monaten. Achtung: Beinhaltet keine Software! Diese kann von der Pilz Homepage geladen werden.
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
773010S
Zeitlich begrenzte Lizenz für die Software PNOZmulti Configurator zur
Nutzung der Vollversion auf einer Arbeitsstation. Enthält einen
Lizenzschlüssel zur Frei- Schaltung der vollen Funktionalität für
einen Zeitraum von zwei Monaten. Achtung: Beinhaltet keine Software! Diese kann von der Pilz Homepage geladen werden.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Upgrade-Lizenz zum Hochrüsten der Versionsnummer einer vorhandenen
Basis-Lizenz für die Vollversion der Software PNOZmulti Configurator,
Lizenzschlüssel zur Freischaltung der vollen Funktionalität.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
Upgrade-Lizenz PNOZmulti Configurator, zum Hochrüsten der Versionsnummer
einer vorhandenen User-Lizenz, Lizenzschlüssel zur Freischaltung der
vollen Funktionalität. Achtung: Beinhaltet keine Software! Diese kann
von der Pilz Homepage geladen werden.
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
773010W
Upgrade-Lizenz zum Hochrüsten der Versionsnummer einer vorhandenen
Projekt-Lizenz für die Vollversion der Software PNOZmulti Configurator.
Enthält einen Lizenz- schlüssel zur Freischaltung der vollen
Funktionalität. Achtung: Beinhaltet keine Software! Diese kann von der Pilz Homepage geladen werden.
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Basis-Service-Lizenz PNOZmulti Configurator, zur Nutzung der Service-
Version auf einer Arbeitsstation, Lizenzschlüssel zur Freischaltung der
Service-Funktionalität. Achtung: Beinhaltet keine Software! Diese kann
von der Pilz Homepage geladen werden.
Project Licence for PNOZmulti Service
773011G
Projekt-Lizenz für die Software PNOZmulti Configurator zur Nutzung der
Service-Version auf mehreren Arbeits- Stationen. Enthält einen
Lizenzschlüssel zur Frei- Schaltung der Service-Funktionalität.
Achtung: Beinhaltet keine Software! Diese kann von der Pilz Homepage geladen werden.
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
User-Service-Lizenz PNOZmulti Configurator, zur Nutzung der Service-
Version auf einer zusätzlichen Arbeitsstation, Lizenzschlüssel zur
Freischaltung der Service-Funktionalität. Achtung: Beinhaltet keine
Software! Diese kann von der Pilz Homepage geladen werden.
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
Lite-Service-Lizenz PNOZmulti Configurator, zur Nutzung der Service-
Version mit der Einschränkung auf PNOZmulti m0p und mm0p, zur Nutzung
auf einer Arbeitsstation, Lizenzschlüssel zur Freischaltung der Service-
Funktionalität. Achtung: Beinhaltet keine Software! Diese kann von der
Pilz Homepage geladen werden.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Upgrade-Service-Lizenz PNOZmulti Configurator, zum Hochrüsten der
Versionsnummer einer vorhandenen Basis-Service-Lizenz, Lizenzschlüssel
zur Freischaltung der Service-Funktionalität. Achtung: Beinhaltet keine
Software! Diese kann von der Pilz Homepage geladen werden.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Upgrade-Service-Lizenz PNOZmulti Configurator, zum Hochrüsten der
Versionsnummer einer vorhandenen User-Service-Lizenz, Lizenzschlüssel
zur Freischaltung der Service-Funktionalität. Achtung: Beinhaltet keine
Software! Diese kann von der Pilz Homepage geladen werden.
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
773011W
Upgrade-Lizenz zum Hochrüsten der Versionsnummer einer vorhandenen
Projekt-Lizenz für die Service-Version der Software PNOZmulti
Configurator. Enthält einen Lizenz- schlüssel zur Freischaltung der
Service-Funktionalität. Achtung: Beinhaltet keine Software! Diese kann von der Pilz Homepage geladen werden.
PNOZ Chip Card Reader
779230
Chipkarte Lesegerät für PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB.
Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Halter für Chipkarte, für PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
Abschlussstecker auf der linken Seite des Basisgeräts PNOZmulti,
gelb/schwarz (10 Stück).