text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ mm0.1p

Номер артикула: 772001
GTIN: 4046548064407
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti mini, базовый блок, расширяемый, 20 безопасных цифровых входов, 4 безопасныхпо лупроводниковых выхода. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PIL...  Больше

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti mini, базовый блок, расширяемый, 20 безопасных цифровых входов, 4 безопасныхпо лупроводниковых выхода. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
KCC  
KOSHA  
EAC (евраз.)  
TÜV  
 
Назначение U1 Питание системы  
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 35  
Назначение U2 Питание П/П выходов  
Питающее напряжение 2 (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U2 Постоянный ток  
Допуск по U2
Число конфигурируемых входов/в 8  
Гальв.разв. настр. клеммы I/O Нет  
Уровень сигн. при «1» на входе 15... 30 V DC  
Уровень сигн. при «0» на входе -3... +5 V DC  
Защ. КЗ, П/П вых., не безоп. Да  
Напр. при «1» на П/П вых. Н/Б Напр. пит. 2 В при 0,1 A  
Число цифровых входов 12  
12  
Уровень сигн. при «0» на входе -3 – +5 В пост. тока  
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 24 V DC  
Вход с развязкой потенциалов Нет  
Количество полупроводниковых в 4  
Разв. потенц. П/П выхода Да  
Защита П/П выхода от КЗ Да  
Число выходов с тестовыми импу 4  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  
60  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 61131-2  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм
Развязка потенциалов 1 между П/П выход и напряжение системы  
Тип развязки потенциалов 1 Основная изоляция  
Монтажное положение горизонтальное на цилиндрическ  
Размеры рейки DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Нижняя часть материала корпуса ПК  
Материал корпуса лиц. панели ПК  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Пружинная клемма  
Сечение провод., гибк. AWG 24–12 AWG  
Размер по высоте 100  
Размер по ширине 45  
Размер по глубине 120  
Вес нетто 231  
Вес брутто 250  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
6a  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242207  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548064407  
Объем 0.634  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Необходимые принадлежности

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Набор запасных съемных клемм, 8-контактная винтовая технология; вупаковке по 1 шт. X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm 751008
Набор запасных съемных клемм, 8-контактная пружинная технология; вупаковке по 1 шт. X1, X2, X3, X4.
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Lite Licence for PNOZmulti Config. 773010L
Ограниченная лицензия на ПО PNOZmulti Configurator, полная версия толькодля контроллеров PNOZmulti m0p и mm0p, для установки на рабочей станции, лицензионный ключ для активации всех функций на контроллерах m0p и mm0p. Примечание. Программное обеспечение в комплект на входит!Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz .
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
Микропроцессорная карта PNOZmulti, 1 штука, 8 КБ.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Микропроцессорная карта PNOZmulti, 1 штука, 32 КБ.

Дополнительные принадлежности

PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu USB-кабель, длина 3 м.
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu USB-кабель, длина 3 м.
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Терминатор PNOZsigma или расширение PNOZsigma, на изделие = 10 шт.
PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Разъём для подключения базового модуля PNOZsigma к модулю расширенияPNOZsigma , на изделие = 10 шт.
Basic Licence for PNOZmulti Config.
Basic Licence for PNOZmulti Config. 773010B
Базовая лицензия на программу PNOZmulti Configurator для использования полной версии рабочей станции, лицензионный ключ для включения полной функциональности.
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
Пользовательская лицензия на ПО PNOZmulti Configurator, полная версиядля дополнительной рабочей станции, лицензионный ключ для активации всех функций, только в дополнение к базовой лицензии. Внимание! Программное обеспечение в комплект на входит! Загрузите ПО наглавной странице веб-сайта Pilz .
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
Приобретите лицензию более высокого уровня, чтобы изменить номер версииимеющейся базовой лицензии на полную версию программы PNOZmulti Configurator, лицензионный ключ для включения полной функциональности.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
User Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010V
Обновление лицензии на ПО PNOZmulti Configurator для обновления номераверсии действующей пользовательской лицензии, лицензионный ключ для активации всех функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект на входит!Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz .
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
Базовая сервисная лицензия ПО PNOZmulti Configurator для использованиясервисной версии на рабочей станции, лицензионный ключ для активации сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект навходит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz .
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
Пользовательская сервисная лицензия ПО PNOZmulti Configurator, дляиспользования сервисной версии на дополнительной рабочей станции, лицензионный ключ дляактивации сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект на входит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz.
Lite Licence for PNOZmulti Service
Lite Licence for PNOZmulti Service 773011L
Ограниченная сервисная лицензия ПО PNOZmulti Configurator дляиспользования сервисной версии для контроллеров PNOZmulti m0p и mm0p, для установки на рабочей станции, лицензионный ключ для активации сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект навходит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz .
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
Обновление сервисной лицензии на ПО PNOZmulti Configurator дляобновления номера версии действующей базовой сервисной лицензии, лицензионный ключ для активации сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект на входит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
Обновление сервисной лицензии на ПО PNOZmulti Configurator дляобновления номера версии действующей пользовательской сервисной лицензии, лицензионныйключ для активации сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект на входит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Считыватель микропроцессорных карт для PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu WB.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Кронштейн для микропроцессорной карты, для PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu HPN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Этикетка для микропроцессорной карты, для компактных контроллеровPNOZmulti, 12 шт.
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.) 779261
Левосторонний терминатор для базового блока PNOZmulti, желтый/черный (10 шт.).