Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"772001","name":"PNOZ mm0.1p","price":"0.00","currency":"BRL","category":["0010100205710580NS"]}
Imagem similar
PNOZ mm0.1p
Número do produto: 772001
GTIN: 4046548064407
Sistemas de controle configuráveis seguros e compactos PNOZmulti
Mini,aparelho básico, não expansível, 20 entradas digitais seguras, 4
saídas seguras parasemicondutores.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu r...
Mais
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Sistemas de controle configuráveis seguros e compactos PNOZmulti Mini,aparelho básico, não expansível, 20 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras parasemicondutores. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus KCC KOSHA EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U1 | Alimentação do sistema |
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 35 |
| Função de U2 | Aliment. saídas semicondutor |
| Tensão de alimentação 2 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
| Tolerância de U2 |
Entradas/saídas configuráveis
| Número de I/O configuráveis | 8 |
| Sep.galv. Separação config E/S | não |
| Nível de sinal na entrada em 1 | 15 ... 30 V CC |
| Nível de sinal na entrada em 0 | -3 ... +5 V CC |
| Prot. curto circ. não si. HLA | sim |
| Tensão a 1 não si. HLA | UB - 2 V a 0,1 A |
Entradas
| Quantidade de entradas digitai |
12
12 |
| Nível de sinal na entrada em 0 | -3 a +5 V CC |
| Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
| Isolamento pot. entrada | não |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas do semicondut | 4 |
| Separação potencial de HLA | sim |
| Saída semic. à prova c. circ. | sim |
Saídas do relógio de teste
| Número saídas pulso de teste | 4 |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes |
Potencial de separação
| Separação de potencial 1 entre | Saída HL e tensão do sistema |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Isolamento básico |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
| Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Placa front. material da caixa | PC |
| Material caixa peça superior | PC |
| Terminal de conexão |
Terminal por aparafusamento
Terminal tipo mola |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
| Dimensão altura | 100 |
| Dimensão de profundidade | 45 |
| Dimensão de profundidade | 120 |
| Peso líquido | 231 |
| Peso bruto | 250 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
6a |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242207 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548064407 |
| Volume | 0.634 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Acessórios obrigatórios de operação
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Conjunto de terminais de reposição plugáveis de 8 polos em tecnologia deparafuso, VE = cada 1 unidade
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Conjunto de terminais de reposição conectáveis de 8 polos em tecnologiade força elástica, VE = cada 1
unidade X1, X2, X3, X4.
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
Licença Lite PNOZmulti Configurator, versão completa com restrição
em PNOZmulti m0p e mm0p, para utilização em uma estação de trabalho,
chave de licença para ativação da funcionalidade completa dentro de
m0p e mm0p. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da
homepage da Pilz.
Acessórios opcionais
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Conector terminal PNOZsigma ou expansão PNOZsigma, VPE = 10 unidades.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Conector para conexão do aparelho básico PNOZsigma com aparelho deexpansão PNOZsigma
, VPE = 10 unidades.
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Licença básica para o software PNOZmulti Configurator para utilização da
versão completa em uma estação de trabalho, chave de licença paraativação
da funcionalidade completa.
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
Licença User PNOZmulti Configurator, versão completa para utilização emuma
estação adicional de trabalho, chave de licença para ativação da
funcionalidade completa, somente válido para ampliação de uma licençabásica.
Atenção: não contém nenhum software. ele pode ser baixado da PilzHomepage
.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Licença de Upgrade para atualizar o número da versão de uma licençabásica
existente para a versão completa do software PNOZmulti Configurator,
chave de licença para ativação da funcionalidade completa.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
Licença Upgrade PNOZmulti Configurator, para atualizar o número deversão
de uma licença de usuário existente, chave de licença para ativação da
funcionalidade completa. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode
ser baixado da homepage da Pilz.
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Licença Basis Service PNOZmulti Configurator, para utilização da versãode
serviço em uma estação de trabalho, chave de licença para ativação da
funcionalidade de serviço. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode
ser baixado da homepage da Pilz.
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
Licença User Service PNOZmulti Configurator, para utilização da versãode
serviço em uma estação de trabalho adicional, chave de licença paraativação da
funcionalidade de serviço. Atenção: não contém nenhum
software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
Licença Lite Service PNOZmulti Configurator, para utilização da versãode serviço
com restrição ao PNOZmulti m0p e mm0p, para utilização
em uma estação de trabalho, chave de licença para ativação dafuncionalidade de serviço
. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da
homepage da Pilz.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Licença Upgrade Service PNOZmulti Configurator, para atualizar o númerode versão
de uma licença Basis-Service existente, chave de licença para ativaçãoda
funcionalidade de serviço. Atenção: não contém nenhum
software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Licença Upgrade Service PNOZmulti Configurator, para atualizar o númerode versão
de uma licença User-Service existente, chave de licença para ativação da
funcionalidade de serviço. Atenção: não contém nenhum
software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.
PNOZ Chip Card Reader
779230
Cartão de chip do aparelho leitor para PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu
WB.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Suporte para cartão de chip, para PNOZmulti, PSSu WR, PSSuWB.
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
Adesivo para cartão de chip, minicontroladores PNOZmulti, 12 unidades.
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
Conector terminal no lado esquerdo do aparelho básico PNOZmulti,
amarelo/preto (10 unidades).