Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"772001","name":"PNOZ mm0.1p","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010100205710580NS"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ mm0.1p
Numéro de l'article: 772001
GTIN: 4046548064407
Systèmes de commande configurables compacts de sécurité PNOZmulti Mini, appareil de base, extensible, 20 entrées digitales de sécurité, 4 sorties statiques desécurité.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ ...
Pour plus d’informations
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Systèmes de commande configurables compacts de sécurité PNOZmulti Mini, appareil de base, extensible, 20 entrées digitales de sécurité, 4 sorties statiques desécurité. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA EAC TÜV |
Données techniques
Données électriques
| But de U1 | Alimentation du système |
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 35 |
| But de U2 | Alimentation sorties statiques |
| Tension d'alimentation 2 (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U2 | DC |
| Tolérance de U2 |
Entrées/sorties configurables
| Nbre d’entrées/sorties config. | 8 |
| Isol. galv. config. E/S | non |
| Niveau signaux « 1 » entrée | 15 à 30 V DC |
| Niveau signaux « 0 » entrée | -3 à +5 V DC |
| Prot.court-cir.so.st. non séc. | oui |
| Tension 1 sort.stat. non séc. | UB - 2 V à 0,1 A |
Entrées
| Nombre d’entrées digitales |
12
12 |
| Niveau signaux « 0 » entrée | -3 à +5 V DC |
| U entrée EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
| Séparation potentiel entrée | Non |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties statiques | 4 |
| Sep.pot. des sorties stat. | Oui |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
Sorties d'horloge de test
| Nombre de tests impulsionnels | 4 |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes |
Séparation potentielle
| Séparation potentiel 1 entre | Sortie stat. et tension syst. |
| Type séparation du potentiel 1 | Isolement de base |
Données mécaniques
| Position de montage | Horizontal sur support profilé |
| Dimensions du rail DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Matériau du boîtier façade | PC |
| Matériau du boîtier partie sup | PC |
| Bornier de raccordement |
Bornier à vis
Bornier à ressorts |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensions hauteur | 100 |
| Dimension largeur | 45 |
| Dimension profondeur | 120 |
| Poids net | 231 |
| Poids brut | 250 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
6a |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242207 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548064407 |
| Volume | 0.634 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accessoires obligatoires
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Набор запасных съемных клемм, 8-контактная винтовая технология; вупаковке по 1 шт.
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Набор запасных съемных клемм, 8-контактная пружинная технология; вупаковке по 1 шт.
X1, X2, X3, X4.
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
Ограниченная лицензия на ПО PNOZmulti Configurator, полная версия толькодля контроллеров
PNOZmulti m0p и mm0p, для установки на рабочей станции,
лицензионный ключ для активации всех функций на контроллерах
m0p и mm0p. Примечание. Программное обеспечение в комплект на входит!Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz
.
Accessoires optionnels
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Терминатор PNOZsigma или расширение PNOZsigma, на изделие = 10 шт.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Разъём для подключения базового модуля PNOZsigma к модулю расширенияPNOZsigma
, на изделие = 10 шт.
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Базовая лицензия на программу PNOZmulti Configurator для использования
полной версии рабочей станции, лицензионный ключ для включения
полной функциональности.
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
Пользовательская лицензия на ПО PNOZmulti Configurator, полная версиядля
дополнительной рабочей станции, лицензионный ключ для активации
всех функций, только в дополнение к базовой лицензии.
Внимание! Программное обеспечение в комплект на входит! Загрузите ПО наглавной странице веб-сайта Pilz
.
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€265.28
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€198.99
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Приобретите лицензию более высокого уровня, чтобы изменить номер версииимеющейся
базовой лицензии на полную версию программы PNOZmulti Configurator,
лицензионный ключ для включения полной функциональности.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
Обновление лицензии на ПО PNOZmulti Configurator для обновления номераверсии
действующей пользовательской лицензии, лицензионный ключ для активации
всех функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект на входит!Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz
.
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Базовая сервисная лицензия ПО PNOZmulti Configurator для использованиясервисной
версии на рабочей станции, лицензионный ключ для активации
сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект навходит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz
.
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
Пользовательская сервисная лицензия ПО PNOZmulti Configurator, дляиспользования сервисной
версии на дополнительной рабочей станции, лицензионный ключ дляактивации
сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение
в комплект на входит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz.
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
Ограниченная сервисная лицензия ПО PNOZmulti Configurator дляиспользования сервисной
версии для контроллеров PNOZmulti m0p и mm0p, для установки
на рабочей станции, лицензионный ключ для активации
сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект навходит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz
.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Обновление сервисной лицензии на ПО PNOZmulti Configurator дляобновления номера
версии действующей базовой сервисной лицензии, лицензионный ключ
для активации сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение
в комплект на входит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Обновление сервисной лицензии на ПО PNOZmulti Configurator дляобновления номера
версии действующей пользовательской сервисной лицензии, лицензионныйключ
для активации сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение
в комплект на входит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz.
PNOZ Chip Card Reader
779230
Считыватель микропроцессорных карт для PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu
WB.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Кронштейн для микропроцессорной карты, для PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu HPN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
Этикетка для микропроцессорной карты, для компактных контроллеровPNOZmulti, 12 шт.
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
Левосторонний терминатор для базового блока PNOZmulti,
желтый/черный (10 шт.).