text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ mm0.1p

Numero dell'articolo: 772001
GTIN: 4046548064407
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti Mini,dispositivo base,espandibile, 20 ingressi digitali di sicurezza, 4 uscite a semiconduttore di sicurezza. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa i...  Altri

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti Mini,dispositivo base,espandibile, 20 ingressi digitali di sicurezza, 4 uscite a semiconduttore di sicurezza. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Scopo di U1 Alimentazione del sistema  
Tensione di alimentazione (V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 35  
Scopo di U2 Alimentazione uscite SC  
Tensione di alimentazione 2(V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Tolleranza di U2
Numero di I/O configurabili 8  
Config. isolamento galv. I/U No  
Liv. segn. su ingr. per 1 15 ... 30 V DC  
Liv. segn. su ingr. per 0 -3 ... +5 V DC  
Prot.CC usc.semicond. non sic. Sì  
Tensione in 1 usc.SC non sic. UB - 2 V per 0,1 A  
Numero ingressi digitali 12  
12  
Liv. segn. su ingr. per 0 -3 - +5 V DC  
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 24 V DC  
Isolam. elettrico ingresso No  
N. uscite a semiconduttore 4  
Isolam. elettr. di uscite SC Sì  
Uscita SC protezione CC Sì  
N. uscite trigger di controllo 4  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61131-2  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti
Isolamento elettrico 1 tra Uscita SC e tensione sistema  
Tipo isolamento elettrico 1 Isolamento base  
Posizione di montaggio Orizzontale su barra DIN  
Dimensioni guide DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. PC  
Mater. custodia Parte super. PC  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Morsetto a molla  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 12 AWG  
Altezza 100  
Larghezza 45  
Profondità 120  
Peso netto 231  
Peso lordo 250  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
6a  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548064407  
Volume 0.634  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Set morsetti di ricambio estraibili, 8 poli, avvitati, contenutoconfezione = 1 Per ogni X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm 751008
Set morsetti di ricambio estraibili, 8 poli, a molla, contenutoconfezione = 1 pz. rispettivamente di X1, X2, X3, X4.
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Lite Licence for PNOZmulti Config. 773010L
Licenza lite PNOZmulti Configurator, versione completa limitatamente aPNOZmulti m0p e mm0p, per l’impiego su una postazione di lavoro, chiavi di licenza per l’attivazione di tutte le funzionalità nell’ambitodi m0p und mm0p. Attenzione: non include il software! Il software puòessere scaricato dalla homepage di Pilz.
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
PNOZmulti chip card, 1 pezzo, 8 kB.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti chip card, 1 pezzo, 32 kB.

Accessori opzionali

PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, cavo USB, lunghezza 3 m.
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, cavo USB, lunghezza 5 m.
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Connettore di terminazione PNOZsigma o espansione PNOZsigma, confezione= 10 pezzi.
PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Connettore maschio per il collegamento di dispositivo base condispositivo di espansione PNOZsigma, confezione = 10 pezzi.
Basic Licence for PNOZmulti Config.
Basic Licence for PNOZmulti Config. 773010B
Licenza base per il software PNOZmulti Configurator per l’utilizzo della versione completa su una stazione di lavoro, chiave licenza perl’attivazione di tutte le funzioni.
Project Licence for PNOZmulti Config
Project Licence for PNOZmulti Config 773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on one several workstations. Includes a licence key for activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
Licenza user PNOZmulti Configurator, versione completa per l’impiego suuna stazione di lavoro aggiuntiva, chiavi di licenza per l’attivazione di tutte le funzionalità, valida solo per l’espansione di una licenza base. Attenzione: non include il software! Il software può essere scaricatodalla homepage di Pilz .
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf 773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf 773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf 773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
Licenza upgrade per l’aggiornamento del numero di versione di una licenza base già disponibile alla versione completa del softwarePNOZmulti Configurator, chiave licenza per l’attivazione di tutte le funzioni.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
User Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010V
Licenza upgrade PNOZmulti Configurator, per l’upgrade della versione di una licenza user già esistente, chiavi di licenza per l’attivazionedi tutte le funzionalità. Attenzione: non include il software! Il software può essere scaricato dalla homepage di Pilz.
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config 773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
Licenza Service di base PNOZmulti Configurator, per l’impiego dellaversione service su una postazione di lavoro, chiavi di licenza per l’attivazionedella funzionalità service. Attenzione: non include il software! Ilsoftware può essere scaricato dalla homepage di Pilz.
Project Licence for PNOZmulti Service
Project Licence for PNOZmulti Service 773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several work stations. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
Licenza Service user PNOZmulti Configurator, per l’impiego dellaversione service su una postazione di lavoro, chiavi di licenza perl’attivazione della funzionalità service. Attenzione: non include il software! Il software può essere scaricato dalla homepage di Pilz.
Lite Licence for PNOZmulti Service
Lite Licence for PNOZmulti Service 773011L
Licenza server lite PNOZmulti Configurator, per l’impiego della versione service limitatamente a PNOZmulti m0p e mm0p, per l’impiego su una postazione di lavoro, chiavi di licenza per l’attivazione dellafunzionalità service. Attenzione: non include il software! Il softwarepuòessere scaricato dalla homepage di Pilz.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
Licenza service per upgrade PNOZmulti Configurator, per l’upgrade dellaversione di una licenza service base già esistente, chiavi di licenzaperl’attivazione della funzionalità service. Attenzione: non include il software! Il softwarepuò essere scaricato dalla homepage di Pilz.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
Licenza service per upgrade PNOZmulti Configurator, per l’upgrade dellaversione di una licenza service user già esistente, chiavi di licenzaperl’attivazione della funzionalità service. Attenzione: non include il software! Il softwarepuò essere scaricato dalla homepage di Pilz.
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv 773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Dispositivo di lettura chipcard per PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSuWR, PSSu WB.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Sostegno per chipcard, per PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Etichetta per chipcard, moduli compatti PNOZmulti, 12 pezzi.
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.) 779261
Connettore di terminazione per il lato sinistro del dispositivo basePNOZmulti, giallo/nero (10 pezzi).