Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"8168694","name":"PMCprimo Drive2.06/11/2/230-480V","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
PMCprimo Drive2.06/11/2/230-480V
Product ID: 8168694
GTIN:
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and
CANopen Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current = 6
A, Imax (5 s)= 12 A Power consumption in S1 mode: 4.0 kVA. Integral
brake resistor.
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current = 6 A, Imax (5 s)= 12 A Power consumption in S1 mode: 4.0 kVA. Integral brake resistor.
般數據
| Approval |
CE
cULus Listed |
技術數據
電氣數據
| U1 的用途 | 主電源供電 |
| 電源供應電壓 (V) | 230 - 480 V |
| 電源電壓類型 U1 | AC |
| U2 的用途 | 供電 |
| 電源類型 2 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型 U2 | DC |
萊斯頓斯特伊爾
| 峰值電流持續 5 s | 12 A |
模擬量輸入
| 類比訊號輸入數量 | 2 |
| 類比輸入的類型 | 電壓 |
| 類比輸入解析度 |
14
Bit 12 Bit |
入口
| 數位輸入數量 | 12 |
| U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 | 24 V DC |
模擬量輸出
| 類比輸出數 | 2 |
| 類比輸出的類型 | 電壓 |
| 解析度,類比輸出 | 10 Bit |
CANopen接口
| CANopen介面數量 | 2 |
串列介面
| RS 232 介面數量 | 1 |
MODBUS
| MODBUS介面數量 | 1 |
機械數據
| 高度尺寸 | 325 mm |
| 寬度尺寸 | 70 mm |
| 深度尺寸 | 265 mm |
| 淨重 | 4200 g |
| 毛重 | 5300 g |