Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8168694","name":"PMCprimo Drive2.06/11/2/230-480V","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
PMCprimo Drive2.06/11/2/230-480V
Номер артикула: 8168694
GTIN:
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and
CANopen Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current = 6
A, Imax (5 s)= 12 A Power consumption in S1 mode: 4.0 kVA. Integral
brake resistor.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current = 6 A, Imax (5 s)= 12 A Power consumption in S1 mode: 4.0 kVA. Integral brake resistor.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus |
технические данные
электрические данные
| Назначение U1 | Питание сети |
| Напряжение питания (V) | 230 - 480 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Переменный ток |
| Назначение U2 | Питание |
| Питающее напряжение 2 (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
Секция питания
| Peak current for 5 s | 12 A |
Аналоговые входы
| Число аналоговых входов | 2 |
| Тип аналоговых входов | Напряжение |
| Разрешение аналоговых входов |
14
Bit 12 Bit |
Входы
| Число цифровых входов | 12 |
| Напр. U по EN 61131-2, тип 1 | 24 V DC |
Аналоговые выходы
| Число аналоговых выходов | 2 |
| Тип аналоговых выходов | Напряжение |
| Разрешение, аналоговые выходы | 10 Bit |
CANopen интерфейс
| Число интерфейсов CANopen | 2 |
Последовательный интерфейс
| Число интерфейсов RS-232 | 1 |
MODBUS
| Число интерфейсов MODBUS | 1 |
механические данные
| Размер по высоте | 325 mm |
| Размер по ширине | 70 mm |
| Размер по глубине | 265 mm |
| Вес нетто | 4200 g |
| Вес брутто | 5300 g |