text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCprimo Drive2.06/11/2/230-480V

Tuotenumero: 8168694
GTIN: 
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current = 6 A, Imax (5 s)= 12 A Power consumption in S1 mode: 4.0 kVA. Integral brake resistor.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current = 6 A, Imax (5 s)= 12 A Power consumption in S1 mode: 4.0 kVA. Integral brake resistor.

Hyväksyntä CE  
cULus Listed  
 
U1:n tarkoitus Mains Supply  
Syöttöjännite (V) 230 - 480  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi AC  
U2:n tarkoitus Supply  
Syöttöjännite 2 (V) 24  V
Syöttöjännitteen U2 tyyppi DC  
Huippuvirta 5 s 12  A
Analogisten tulojen lukumäärä 2  
Analogisten tulojen tyyppi Jännite  
Erotuskyky, analogiset tulot 14  Bit
12  Bit
Digitaalisten tulojen lukumäär 12  
U tulo EN 61131-2 Type1 muk 24 V DC  
Analogisten lähtöjen lukumäärä 2  
Analogisten lähtöjen tyyppi Jännite  
Erotuskyky, analogiset lähdöt 10  Bit
CANopen-liitäntöjen lukumäärä 2  
RS-232 -liitäntöjen lukumäärä 1  
MODBUS-liitäntöjen lukumäärä 1  
Mitta korkeus 325  mm
Leveysmitta 70  mm
Syvyysmitta 265  mm
Nettopaino 4200  g
Bruttopaino 5300  g