Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8168694","name":"PMCprimo Drive2.06/11/2/230-480V","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCprimo Drive2.06/11/2/230-480V
Kód materiálu: 8168694
GTIN:
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and
CANopen Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current = 6
A, Imax (5 s)= 12 A Power consumption in S1 mode: 4.0 kVA. Integral
brake resistor.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current = 6 A, Imax (5 s)= 12 A Power consumption in S1 mode: 4.0 kVA. Integral brake resistor.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
cULus Listed |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel U1 | Mains Supply |
| Napájecí napětí (V) | 230 - 480 V |
| Druh napájecího napětí U1 | AC |
| Účel U2 | Supply |
| Napájecí napětí 2 (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U2 | DC |
Sekce napájení
| Špičkový proud po 5 s | 12 A |
Analogové vstupy
| Počet analog.vstupů | 2 |
| Druh analogových vstupů | Napětí |
| Rozlišení analog.vstupů |
14
Bit 12 Bit |
Vstupy
| Počet dig.vstupů | 12 |
| Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
Analogové výstupy
| Počet analog.výstupů | 2 |
| Druh analogových výstupů | Napětí |
| Rozlišení analog.výstupů | 10 Bit |
Rozhraní CANopen
| Počet rozhraní CANopen | 2 |
Sériové rozhraní
| Počet rozhraní RS 232 | 1 |
MODBUS
| Počet rozhraní MODBUS | 1 |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 325 mm |
| Rozměr šířka | 70 mm |
| Rozměr hloubka | 265 mm |
| Čistá váha | 4200 g |
| Celková hmotnost | 5300 g |