text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMCprimo Drive2.06/11/2/230-480V

Artikelnummer: 8168694
GTIN: 
Drive-basiertes Motion Control Steuerungssystem Bussysteme Standard: ModBus und CANopen Techn. Daten bei 3 x 400V AC: Dauerausgangsstrom= 6A, Imax (5s.)= 12A Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4,0 kVA. Integrierter Bremswiderstand.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Drive-basiertes Motion Control Steuerungssystem Bussysteme Standard: ModBus und CANopen Techn. Daten bei 3 x 400V AC: Dauerausgangsstrom= 6A, Imax (5s.)= 12A Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4,0 kVA. Integrierter Bremswiderstand.

Zulassung CE  
cULus Listed  
 
Zweck von U1 Mains Supply  
Versorgungsspannung U1 230 - 480  V
Art der Versorgungsspannung U1 AC  
Zweck von U2 Supply  
Versorgungsspannung U2 24  V
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Spitzenstrom für 5 s 12  A
Anzahl Analogeingänge 2  
Art Analogeingänge Spannung  
Auflösung Analogeingänge 14  Bit
12  Bit
Anzahl digitale Eingänge 12  
U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 24 V DC  
Anzahl Analogausgänge 2  
Art Analogausgänge Spannung  
Auflösung Analogausgänge 10  Bit
Anzahl Schnittstellen CANopen 2  
Anzahl RS-232-Schnittstellen 1  
Anzahl Modbus-Schnittstellen 1  
Abmessung h 325  mm
Abmessung b 70  mm
Abmessung t 265  mm
Nettogewicht 4200  g
Bruttogewicht 5300  g