text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMCprimo Drive2.06/11/2/230-480V

Número do produto: 8168694
GTIN: 
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current = 6 A, Imax (5 s)= 12 A Power consumption in S1 mode: 4.0 kVA. Integral brake resistor.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current = 6 A, Imax (5 s)= 12 A Power consumption in S1 mode: 4.0 kVA. Integral brake resistor.

Homologação CE  
Listado em cULus  
 
Função de U1 Alimentação principal  
Fonte de alimentação U1 (V) 230 - 480  V
Tipo de tensão alimentação U1 CA  
Função de U2 Alimentação  
Tensão de alimentação 2 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U2 CC  
Corrente de pico para 5 s 12  A
Número de entradas analógicas 2  
Tipo de saídas analógicas Tensão  
Resolução Entradas analógicas 14  Bit
12  Bit
Quantidade de entradas digitai 12  
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 24 V DC  
Número de saídas analógicas 2  
Tipo de saídas analógicas Tensão  
Resolução das saídas analógica 10  Bit
Número de interfaces CANopen 2  
Número interfaces RS-232 1  
Número de interfaces MODBUS 1  
Dimensão altura 325  mm
Dimensão de profundidade 265  mm
Dimensão de profundidade 70  mm
Peso líquido 4200  g
Peso bruto 5300  g