Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"350001","name":"AFZ A 1 s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
AFZ A 1 s
Ürün numarası: 350001
Delay-on energisation timer for use on PLC systems 1 s, 1
semiconductor output PNP, LED for power indicator Housing for panel
mounting 22.5 mm, protection type IP66.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
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
Güç tüketimi DC | 0.3 W |
Röle çıkışları
Röle kontak malzemesi | AgCdO |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: | DIN IEC 60068-2-3 |
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Açıklık ve kaçak mesafesi | VDE 0110-1 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Derinlik boyutu | 34 mm |
Net agirlik | 17 g |
Brüt ağırlık | 17 g |
Opsiyonel aksesuarlar
H-REDUZIERRING
374007
22.5 mm'lik açıklığa 30 mm'lik montaj gövdeleri takmak için
küçültme halkası, montaj için 2 küçültme halkası gerekir.