Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"350001","name":"AFZ A 1 s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
AFZ A 1 s
Número de producto: 350001
Delay-on energisation timer for use on PLC systems 1 s, 1
semiconductor output PNP, LED for power indicator Housing for panel
mounting 22.5 mm, protection type IP66.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
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
Consumo de energía DC | 0.3 W |
Salidas de relé
Mat. contactos relés | AgCdO |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... | DIN IEC 60068-2-3 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Dist. fuga/disp. superf. según | VDE 0110-1 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Dimensión Profundidad | 34 mm |
Peso neto | 17 g |
Peso bruto | 17 g |
Accesorios Opcionales
H-REDUZIERRING
374007
Anillo reductor para el montaje de carcasas de 22,5 mm en orificios de30 mm
; se necesitan 2 anillos reductores para el montaje.