Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"350001","name":"AFZ/A 1S","price":"75.6","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
AFZ/A 1S
Numéro de l'article: 350001
Delay-on energisation timer for use on PLC systems 1 s, 1
semiconductor output PNP, LED for power indicator Housing for panel
mounting 22.5 mm, protection type IP66.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Votre prix
€75.60
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
Puissance absorbée DC | 0.3 W |
Sorties relais
Matériau des contacts relais | AgCdO |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... | CEI 60068-2-3 |
Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Lign fuites + dist isol selon | VDE 0110-1 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection bornes |
Données mécaniques
Position de montage | Quelconque |
Dimension profondeur | 34 mm |
Poids net | 17 g |
Poids brut | 17 g |
Accessoires optionnels
H-REDUZIERRING
374007
Bague de réduction, pour l’installation de boîtiers avec montage enfaçade de 22,5 mm dans une
ouverture de 30 mm, 2 bagues de réduction sont nécessaires pourl’installation.
€5.63