Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"350001","name":"AFZ A 1 s","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
AFZ A 1 s
Artikelnummer: 350001
Ansprechverzögertes Zeitrelais für den Einsatz an SPS-Systemen 1 s, 1
Halbleiterausgang PNP, LED für Netzanzeige Schalttafeleinbaugehäuse
22,5 mm, Schutzart IP66.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
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
Leistungsaufnahme DC U1 | 0.3 W |
Relaisausgänge
Kontaktmaterial Relais | AgCdO |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... | DIN IEC 60068-2-3 |
Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Luft- und Kriechstrecken nach | VDE 0110-1 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP40 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Abmessung t | 34 mm |
Nettogewicht | 17 g |
Bruttogewicht | 17 g |
Optionales Zubehör
H-REDUZIERRING
374007
Reduzierring, zum Einbau von 22,5 mm Einbaugehäusen in ein 30 mm
Durchbruch, zur Montage sind 2 Reduzierringe notwendig.