Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"350001","name":"AFZ A 1 s","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
AFZ A 1 s
Número do produto: 350001
TEMPORIZADOR 1S
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
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
Absorção de potência CC | 0.3 W |
Saídas de relé
Material de contato do relé | AgCdO |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... | DIN IEC 60068-2-3 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | VDE 0110-1 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Dimensão de profundidade | 34 mm |
Peso líquido | 17 g |
Peso bruto | 17 g |
Acessórios opcionais
H-REDUZIERRING
374007
Anel redutor, para instalação de caixas de instalação de 22,5 mm em umaabertura
de 30 mm, 2 anéis redutores são necessários para a montagem.