text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit

Ürün numarası: 570660
GTIN: 4046548074727
PSENslock kilitlemeli emniyet siviçi, elektromanyetik koruma kilitli, kodlanmış, emniyet siviçi ve aktüatör (serbest hareketli) ile, süreçkoruması için koruma kilidi, 1000 N tutma kuvveti, 8 pimli M12 konektör, seri bağlantı Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir a...  Daha Fazla

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


PSENslock kilitlemeli emniyet siviçi, elektromanyetik koruma kilitli, kodlanmış, emniyet siviçi ve aktüatör (serbest hareketli) ile, süreçkoruması için koruma kilidi, 1000 N tutma kuvveti, 8 pimli M12 konektör, seri bağlantı Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
Sensor principle Transponder  
ISO 14119'e göre kodlama sev. Düşük  
EN 60947-5-3'e göre sınıfl. PDDB  
Aktarıcı kodlaması kodlanmış  
Seri bağlantı için uygun evet  
ünite tipi Birim  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 7.2  
Giriş sayısı 3  
Girişte DC voltajı 24 V DC  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Number of sig. outputs 1  
S/C çıkışı kısa devre koruması Evet  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-12  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -25  
55  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Standarda göre EMC ... EN 55011: Sınıf A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Standarda göre titreşim ... EN 60947-5-2  
Standart1'e göre sürekli darbe 30g  
Standart2'ye göre hız. darbesi
Aşırı gerilim kategorisi III  
Koruma tip, muhafaza IP67  
Holding force magnet on 1000  
Maks. dikey ofset 5 mm  
Maks. açısal ofset 2,5 deg  
Tip 1 aktüatör PSEN sl-1.0fm 1.1  
Sensör gömme monte edilebilir Evet, kurulum kılav. uygulayın  
Bağlantı tipi M12, 8-pin male  
Cable lines LiYY 8 x 0.25 mm2  
Muhafaza malzemesi üst kısım PBT  
Tespit plakası malzemesi Nikel kaplamalı çelik  
Taban plakası malzemesi Koroz day, sert anotlanmış  
Malzeme aktüatör Koroz day, sert anotlanmış  
Yükseklik boyutu 172  
Genislik boyutu 45  
Derinlik boyutu 44  
Net agirlik 1710  
Brüt ağırlık 1770  
Çalışma frekansı 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272603  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548074727  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M5x20, paslanmaz çelik malzeme, PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSENme1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN Y junction  M12-M12/M12
PSEN Y junction M12-M12/M12 540328
Kablo, Y adaptör, T takılıp çıkarılabilen konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2, değerlendirme cihazı), 8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X1, sensör/sonraki takılıp çıkarılabilen konektör), 8 pimli, A kodlu ve M12 dişi konektör (X3, sensör), siyah, düz, 8 pimli, A kodlu, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², sarı,PSENcode ve PSENslock'u bağlamak için.
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Kablo, Y adaptör, T takılıp çıkarılabilen konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2, değerlendirme cihazı), 8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X1, sensör), 8 pimli, A kodlu ve M8 dişi konektör (X3, sinyal çıkışı/Kilitleme_Kilit Açma), siyah, düz, 4pimli, A kodlu, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², siyah, PSENcode ve PSENslock'u bağlarken yardımcı sinyallerin bağlantısını kesmek için.
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Döner kapılar ve katlanır kapılar için montaj braketi, PSENslock ve PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazları için uygun
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
Döner kapılar için 2 montaj braketi, PSENslock ve PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazları için uygun. Her bir sensör ve aktüatör için 1 braket.
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Mekanik eklenti modülü, PSENslock ve PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazları için uygun, kapatılan makinenin tehlike bölgesinde gerçekleştirilen çalışmayı korumak için yenidenbaşlatma interlock’u olarak kullanım amacıyla, güvenlik için iki asma kilidekadar bağlama seçeneği.
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Pilz kontrol sistemine PSENcode, PSENslock ve PSENini bağlantısı için merkezi olmayan pasif dağıtıcı, maks. 4 sensör, koruma tipi IP67.