text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit

Kód materiálu: 570660
GTIN: 4046548074727
Bezpečnostní blokování ochranného krytu PSENslock, s elektromagnetickýmzámkem, kódování, s bezpečnostním senzorem a ovladačem (free-moving), blokování pro ochranu procesu, přidržovací síla 1000 N, 8pól. konektor samec M12, sériové zapojení Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k disp...  Více

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Bezpečnostní blokování ochranného krytu PSENslock, s elektromagnetickýmzámkem, kódování, s bezpečnostním senzorem a ovladačem (free-moving), blokování pro ochranu procesu, přidržovací síla 1000 N, 8pól. konektor samec M12, sériové zapojení Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
Princip snímače Transpondér  
Stupeň kód. podle ISO 14119 nízký  
Klasifikace podle EN 60947-5-3 PDDB  
Kódování transpondéru kódovaný  
Vhodné sériové zapojení ano  
verze zařízení Jednotka  
 
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 7.2  
Počet vstupů 3  
Stejnosměrné napětí na vstupu 24 V DC  
Počet OSSD výstupů 2  
Počet signálních výstupů 1  
HL-A odolný vůči zkratu ano  
Užit.kat. podle EN 60947-1 DC-12  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -25  
55  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
EMC podle normy .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Zrychl. ráz podle normy 2
Kategorie přepětí III  
Typ krytí, pouzdro IP67  
Přídrž.síla magnetu zap 1000  
Výšk.přesazení max. 5 mm  
Úhlové přesazení max. 2,5 deg  
Ovladač typ 1 PSEN sl-1.0fm 1.1  
Senzor se skrytou instalací Ano, dodržovat montážní pokyn  
Způsob připojení M12, 8pol. samec  
Vedení kabelů LiYY 8 x 0,25 mm2  
Materiál krytu horní díl PBT  
Materiál kotevní desky Ocel poniklovaná  
Materiál podlah.desky Antikoroz, tvrdě elox.  
Materiál ovladače Antikoroz, tvrdě elox.  
Rozměr výška 172  
Rozměr šířka 45  
Rozměr hloubka 44  
Čistá váha 1710  
Celková hmotnost 1770  
Provozní frekvence 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548074727  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M5x20, ušlechtilá ocel, balení =10 ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN Y junction  M12-M12/M12
PSEN Y junction M12-M12/M12 540328
Kabel, adaptér Y s konektorem T, IP67, kolíkový konektor M12 (X2, vyhodnocovací přístroj), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X1, senzor/další konektor), 8pól., kódování A a zdířkový konektor M12 (X3, senzor), černý, rovný, 8pól., kódování A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², žlutý, pro připojení pro PSENcode a PSENslock.
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Kabel, adaptér Y s konektorem T, IP67, kolíkový konektor M12 (X2, vyhodnocovací přístroj), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X1,senzor), 8pól., kódování A a zdířkový konektor M8 (X3, signalizačnívýstup/Lock_Unlock), černý, rovný, 4pól., kódování A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², černý, pro oddělení pomocných signálů při připojení PSENcode a PSENslock.
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Montážní úhelník pro otočné a dvoukřídlové dveře, vhodný pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock a PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 montážní úhelníky pro posuvné dveře, vhodné pro bezpečnostní blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock a PSENslock2. Vždy 1 úhelník pro senzor a ovladač.
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Mechanický doplňkový modul pro instalaci, vhodný pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock a PSENslock2, použitíjako blokování opětovného spuštění pro zabezpečení prací v nebezpečnémprostoru vypnutého stroje, možnost uzamčení až dvěma visacími zámky jako pojistkou.
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Decentrální pasivní rozdělovač pro připojení PSENcode, PSENslock a PSENini na řídicí systém Pilz, maximálně 4 senzory, krytí IP67.