Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Sicherheitszuhaltung PSENslock, mit elektromagnetischer Zuhaltung, codiert, mit Sicherheitsschalter und Betätiger (free-moving), Zuhaltung für den Prozessschutz, Zuhaltekraft 1000 N, 8-pol. M12 Stecker, Reihenschaltung Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC |
| Sensorprinzip | Transponder |
| Codierstufe nach ISO 14119 | gering |
| Klassifizier.nach EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder Codierung | codiert |
| Serienschaltung geeignet | ja |
| Gerätevariante | Unit |
| Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 7.2 |
| Anzahl Eingänge | 3 |
| Gleichspannung am Eingang | 24 V DC |
| Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
| Anzahl Meldeausgänge | 1 |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
| Gebrauchskat. nach EN 60947-1 | DC-12 |
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur |
-25
55 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMV nach Norm .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
| Beschleun. Schock nach Norm 2 | |
| Überspannungskategorie | III |
| Schutzart Gehäuse | IP67 |
| Zuhaltekraft Magnet ein | 1000 |
| Höhenversatz max. | 5 mm |
| Winkelversatz max | 2,5 deg |
| Betätiger Typ 1 | PSEN sl-1.0fm 1.1 |
| Sensor bündig einbaubar | ja, Montagehinweis beachten |
| Anschlussart | M12, 8pol. male |
| Leitungen Kabel | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| Gehäusematerial Oberteil | PBT |
| Material Ankerplatte | Stahl vernickelt |
| Material Bodenplatte | Anticorodal, hart eloxiert |
| Material Betätiger | Anticorodal, hart eloxiert |
| Abmessung h | 172 |
| Abmessung b | 45 |
| Abmessung t | 44 |
| Nettogewicht | 1710 |
| Bruttogewicht | 1770 |
| Betriebsfrequenz | 122 kHz - 128 kHz |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548074727 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör