text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit

Número de producto: 570660
GTIN: 4046548074727
Safety locking device PSENslock, with electromagnetic guard locking, coded, with safety switch and actuator (free-moving), guard locking for process protection, holding force 1000 N, 8-pin M12 connector, series connection Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the forese...  Más

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Safety locking device PSENslock, with electromagnetic guard locking, coded, with safety switch and actuator (free-moving), guard locking for process protection, holding force 1000 N, 8-pin M12 connector, series connection Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
Principio de sensor Transpondedor  
Nivel codif. según ISO 14119 baja  
Clasif. según EN 60947-5-3 PDDB  
Codificación transpondedores encriptado  
¿Apto para conexión serie sí  
tipo unidad Unidad  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 7.2  
Número de entradas 3  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
Número de salidas OSSD 2  
Número salidas de diagnóstico 1  
Salida semic. resist. corto. sí  
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-12  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
55  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
CEM según normativa .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30 g  
Acel. choque según norma 2
Categoría de sobretensión III  
Carcasa de clase de protección IP67  
Fuerza bloqueo de imán 1000  
Desalineación vertical máx. 5 mm  
Desalineación angular máx. 2,5 deg  
Accionador tipo 1 PSEN sl-1.0fm 1.1  
Sensor de montaje enrasado Sí, consultar instr. montaje  
Tipo de conexión M12, 8 pol. macho  
Tipo de conductores cable LiYY 8 x 0,25 mm2  
Material carcasa superior PBT  
Material placa de inducido Acero niquelado  
Material placa base Anticorodal, anodizado duro  
Material del accionador Anticorodal, anodizado duro  
Dimensión de altura 172  
Dimensión Ancho 45  
Dimensión Profundidad 44  
Peso neto 1710  
Peso bruto 1770  
Frecuencia de servicio 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548074727  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
One-way screws, one-way slot, M5x20, material stainless steel, PU = 10 pieces, suitable for actuator: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN Y junction  M12-M12/M12
PSEN Y junction M12-M12/M12 540328
Cable Y-adapter- with T-plug-in connector, IP67, M12 male connector (X2, evaluation device), 8-pin, A-coded on M12 female connector (X1, sensor/next plug-in connector), 8-pin, A-coded and M12 female connector (X3, sensor), black, straight, 8-pin, A-coded, PUR, 0.25 m, 8× 0.25 mm², yellow, to connect PSENcode and PSENslock.
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Cable, Y-adapter- with T-plug-in connector, IP67, M12 male connector(X2, evaluation device), 8-pin, A-coded on M12 female connector (X1, sensor), 8-pin, A-coded and M8 female connector (X3, signal output /Lock_Unlock), black, straight, 4-pin, A-coded, PUR, 0.25 m, 4× 0.25 mm², black, to disconnect auxiliary signals when connecting PSENcode and PSENslock.
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 30m
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Mounting bracket for swing gates and folding gates, suitable for the safety guard locking devices PSENslock and PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 mounting brackets for swing gates, suitable for the safety guard locking devices PSENslock and PSENslock2. 1 bracket each for sensor and actuator.
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Mechanical add-on module, suitable for the safety guard locking devices PSENslock and PSENslock2, for use as restart interlock, to safeguard work carried out in the danger zone of a machine that is shut down, option to attach up to two attach up to twopadlocks for security.
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Decentralised passive distributor for connection of PSENcode, PSENslockand PSENini to a Pilz control system, max. 4 sensors, protection type IP67.