Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"570660","name":"PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Vastaava kuva
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit
Tuotenumero: 570660
GTIN: 4046548074727
Turvalukitus PSENslock, sähkömagneettinen lukitus, koodattu,
turvareleellä ja toimilaitteella (vapaastiliikkuva), lukitus
prosessisuojausta varten, lukitusvoima 1000 N, 8-napainen M12-liitin,
sarjaliitäntä
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää
saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön
sopi...
Lisää
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Turvalukitus PSENslock, sähkömagneettinen lukitus, koodattu, turvareleellä ja toimilaitteella (vapaastiliikkuva), lukitus prosessisuojausta varten, lukitusvoima 1000 N, 8-napainen M12-liitin, sarjaliitäntä Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC |
| Anturiperiaate | Transponderi |
| Kood. ISO 14119 -stand. muk | alhainen |
| Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
| Transponderikoodaus | koodattu |
| Sopii sarjakytkentään | kyllä |
| Yksikkötyyppi | Yksikkö |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 7.2 |
Tulot
| Tulojen lukumäärä | 3 |
| Tasajännite tulossa | 24 V DC |
Puolijohdelähdöt
| OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
| Hälytyslähtöjen lukumäärä | 1 |
| PJL oikosulkukestävä | kyllä |
| Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
-25
55 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| EMC standardi |
EN 55011: luokka A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
| Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan | |
| Ylijänniteluokka | III |
| Suojaustapa kotelo | IP67 |
Mekaaniset tiedot
| Pitovoima magneetti päällä | 1000 |
| Korkeusoffset maks. | 5mm |
| Suurin kulmasiirtymä | +/2,5 deg |
| Painike tyyppi 1 | PSEN sl-1.0fm 1.1 |
| Anturi uppoasennettavissa | kyllä, noudata asennusohjeita |
| Liitäntätapa | M12, 8-nap. uros |
| Johtimet kaapeli | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| Kotelomateriaali yläosa | PBT |
| Mat. ankkurilevy | Teräs nikkelöity |
| Mat. pohjalevy | Anticorodal, kova eloksoitu |
| Painikkeen materiaali | Anticorodal, kova eloksoitu |
| Mitta korkeus | 172 |
| Leveysmitta | 45 |
| Syvyysmitta | 44 |
| Nettopaino | 1710 |
| Bruttopaino | 1770 |
Toisiotutkavastain
| Toimintataajuus | 122 kHz - 128 kHz |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27272603 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548074727 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M5x20, paslanmaz çelik malzeme,
PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSENme1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN Y junction M12-M12/M12
540328
Kablo, Y adaptör, T takılıp çıkarılabilen konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2,
değerlendirme cihazı), 8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X1,
sensör/sonraki takılıp çıkarılabilen konektör), 8 pimli, A kodlu ve M12
dişi konektör (X3, sensör), siyah, düz, 8 pimli, A kodlu, PUR,
0,25 m, 8× 0,25 mm², sarı,PSENcode ve PSENslock'u bağlamak için.
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Kaapeli, Y-sovitin T-liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X2,
arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X1,
anturi/), 8-napainen, A-koodattu ja M8
-liitin (X3, signaalilähtö/Lock_Unlock), musta, suora, 4-napainen,A-koodattu, PUR,
0,25 m, 4× 0,25 mm², musta, PSENcoden ja PSENslockin liitäntää varten.
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN sl bracket swing door
570550
Döner kapılar ve katlanır kapılar için montaj braketi,
PSENslock ve PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazları için uygun
PSEN sl bracket sliding door
570551
Döner kapılar için 2 montaj braketi,
PSENslock ve PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazları için uygun.
Her bir sensör ve aktüatör için 1 braket.
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Mekanik eklenti modülü, PSENslock ve PSENslock2
emniyet koruma kilitleme cihazları için uygun, kapatılan makinenin
tehlike bölgesinde gerçekleştirilen çalışmayı korumak için yenidenbaşlatma
interlock’u olarak kullanım amacıyla, güvenlik için iki asma kilidekadar bağlama
seçeneği.
PDP67 F 4 code
773603
Pilz kontrol sistemine PSENcode, PSENslock ve PSENini bağlantısı için
merkezi olmayan pasif dağıtıcı, maks. 4 sensör, koruma tipi
IP67.