Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"773950","name":"PNOZ p1vp 30s","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ p1vp 30s
Productnummer: 773950
GTIN: 4046548012712
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingang: 1/2-kanaals schakeling
met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2 HL-uitgangen,vertraagde
aansturing van de aansluitingen mogelijk, automatische/bewaakte start,
breedte: 45 mm, UB = 24 V DC, steekbare klemmen met schroeftechniek,
basismodule PNOZpower modulair veiligheidssysteem, vertraging 0,...
Meer
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingang: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2 HL-uitgangen,vertraagde aansturing van de aansluitingen mogelijk, automatische/bewaakte start, breedte: 45 mm, UB = 24 V DC, steekbare klemmen met schroeftechniek, basismodule PNOZpower modulair veiligheidssysteem, vertraging 0,3 - 30 s.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
Ingangen
| Aantal ingangen | 2 |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal halfgeleideruitgangen | 2 |
| Toler. ext. spann. DC halfgel. | -15%/+10% |
| Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-12 |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
| Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP30 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Times
| Tijdnauwkeur. tv (eindwaarde) | +/-15 % +20 ms |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | horizont. op rail |
| Behuizingsmat. onderste deel | |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | ABS UL 94 V0 |
| Aansluitklem | Schroefklem |
| Klemsoort | steekbaar |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
| Afmeting hoogte | 94 mm |
| Afmeting breedte | 45 mm |
| Afmeting diepte | 135 mm |
| Nettogewicht | 355 g |
| Brutogewicht | 360 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 7a |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371819 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000019 |
| ETIM reference feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012712 |
| Volume | 0.818 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |