Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"773950","name":"PNOZ p1vp 30s","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ p1vp 30s
Kód materiálu: 773950
GTIN: 4046548012712
Bezpečnostní relé (standalone), vstup: 1/2-kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 polovodičové výstupy,možnost zpožděného rozepnutí
výstupů, automatický/monitorovaný start,
šířka: 45 mm, UB = 24 V DC, zasouvatelné šroubovací svorky,
základní modul PNOZpower modulárního bezpečnostního systému, zpoždění 0,3 - 30
s.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Bezpečnostní relé (standalone), vstup: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 polovodičové výstupy,možnost zpožděného rozepnutí výstupů, automatický/monitorovaný start, šířka: 45 mm, UB = 24 V DC, zasouvatelné šroubovací svorky, základní modul PNOZpower modulárního bezpečnostního systému, zpoždění 0,3 - 30 s.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
Vstupy
| Počet vstupů | 2 |
Polovodičové výstupy
| Počet polov. výstupů | 2 |
| Tol. ext. napětí DC polovodič | -15 %/+10 % |
| Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
| Okolní teplota | -10 - 55 °C |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP30 |
| Terminal protection type |
Times
| Čas. přesnost tv (koneč.hodn.) | +/-15 % +20 ms |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | vodorovně na liště DIN |
| Materiál pouzdra spodní část | |
| Materiál krytu horní díl | ABS UL 94 V0 |
| Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
| Druh svorek | zásuvný |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
| Rozměr výška | 94 mm |
| Rozměr šířka | 45 mm |
| Rozměr hloubka | 135 mm |
| Čistá váha | 355 g |
| Celková hmotnost | 360 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7a |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| Referenční funkce ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012712 |
| Svazek | 0.818 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |