Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"773950","name":"PNOZ p1vp 30s","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ p1vp 30s
Номер артикула: 773950
GTIN: 4046548012712
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные
с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 полупроводниковых выхода с возможностью управления
соединениями с запаздыванием, запуск автоматически / под контролем,
ширина: 45 мм, напряжение питания: 24 В пост. тока, съемные винтовыеклеммы,
модульная система защ...
Больше
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 полупроводниковых выхода с возможностью управления соединениями с запаздыванием, запуск автоматически / под контролем, ширина: 45 мм, напряжение питания: 24 В пост. тока, съемные винтовыеклеммы, модульная система защиты PNOZpower, базовый блок, задержка: 0,3 - 30 сек.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Входы
| Число входов | 2 |
Полупроводниковые выходы
| Количество полупроводниковых в | 2 |
| Допуск по внеш. напр. DC П/П | –15%/+10% |
| Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
Экологические данные
| Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
| Окружающая температура | -10 - 55 °C |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
| Категория перенапряжения | III |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP30 |
| Тип защиты клемм |
Times
| Точность вр. tv (конеч. знач.) | +/-15 % +20 мс |
механические данные
| Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
| Нижняя часть материала корпуса | |
| Материал верхней части кожуха | ABS UL 94 V0 |
| Соединительная клемма | Винтовая клемма |
| Тип клеммы | вставной |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24–12 AWG |
| Размер по высоте | 94 mm |
| Размер по ширине | 45 mm |
| Размер по глубине | 135 mm |
| Вес нетто | 355 g |
| Вес брутто | 360 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 7a |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371819 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000019 |
| Эталонная функция ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012712 |
| Объем | 0.818 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |