Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8169886","name":"PMCprimo Drive2.10/23/2/230-480V","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCprimo Drive2.10/23/2/230-480V
Ürün numarası: 8169886
GTIN:
Drive-based motion control system Standard bus systems: CANopen
Hardware option: PROFIBUS-DP/S Small Attached; Adapter cable RJ45 <>
Sub-D9 an X11/3 for PROFIBUS Technical data at 3 x 400 V AC:
Continuous output current: 10 A, Imax (5 s)= 20 A Power consumption in
S1 mode: 7 kVA. Integral brake resistor.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Drive-based motion control system Standard bus systems: CANopen Hardware option: PROFIBUS-DP/S Small Attached; Adapter cable RJ45 <> Sub-D9 an X11/3 for PROFIBUS Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 10 A, Imax (5 s)= 20 A Power consumption in S1 mode: 7 kVA. Integral brake resistor.
Genel veri
| Approval |
CE
cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U1'in amacı | Şebeke beslemesi |
| Besleme gerilimi (V) | 230 - 480 V |
| U1 besleme voltajı tipi | AC |
| U2'in amacı | Besleme |
| Besleme gerilimi 2 (V) | 24 V |
| U2 besleme voltajı tipi | DC |
Performans bölümü
| Peak current for 5 s | 20 A |
Analog girişler
| Analog girişlerin adedi | 2 |
| Analog girişlerin tipi | Voltaj |
| Analog girişlerin çözünürlüğü |
14
Bit 12 Bit |
Girişler
| Sayısal girişlerin adedi | 12 |
| EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi | 24 V DC |
Analog çıkışlar
| Analog çıkışlar adedi | 2 |
| Anolog çıkış tipleri | Gerilim |
| Çözünürlük, analog çıkışlar | 10 Bit |
CANopen arayüzü
| CANopen | 2 |
Seri arayüz
| RS 232 arayüzlerinin adedi | 1 |
Mekanik Veri
| Yükseklik boyutu | 325 mm |
| Genislik boyutu | 70 mm |
| Derinlik boyutu | 265 mm |
| Net agirlik | 4250 g |
| Brüt ağırlık | 5350 g |