text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PMCprimo Drive2.10/23/2/230-480V

产品物料号: 8169886
GTIN: 
Drive-based motion control system Standard bus systems: CANopen Hardware option: PROFIBUS-DP/S Small Attached; Adapter cable RJ45 <> Sub-D9 an X11/3 for PROFIBUS Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 10 A, Imax (5 s)= 20 A Power consumption in S1 mode: 7 kVA. Integral brake resistor.

此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。


Drive-based motion control system Standard bus systems: CANopen Hardware option: PROFIBUS-DP/S Small Attached; Adapter cable RJ45 <> Sub-D9 an X11/3 for PROFIBUS Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 10 A, Imax (5 s)= 20 A Power consumption in S1 mode: 7 kVA. Integral brake resistor.

Approval CE  
cULus Listed  
 
U1的用途 主电源  
供电电压 (V) 230 - 480  V
电源电压类型U1 AC  
U2的用途 电源  
供电电压2 (V) 24  V
电源电压类型U2 DC  
5 s峰值电流 20  A
模拟输入数量 2  
模拟量输入类型 电压  
模拟输入分辨率 14  Bit
12  Bit
数字输入数量 12  
U 输入符合 EN 61131-2 类型 1 24 V DC  
模拟输出数量 2  
模拟量输出类型 电压  
分辨率、模拟输出 10  Bit
CANopen接口数量 2  
RS232接口数量 1  
高度尺寸 325  mm
宽度尺寸 70  mm
深度尺寸 265  mm
净重 4250  g
总重 5350  g