Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8169886","name":"PMCprimo Drive2.10/23/2/230-480V","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCprimo Drive2.10/23/2/230-480V
Número do produto: 8169886
GTIN:
Drive-based motion control system Standard bus systems: CANopen
Hardware option: PROFIBUS-DP/S Small Attached; Adapter cable RJ45 <>
Sub-D9 an X11/3 for PROFIBUS Technical data at 3 x 400 V AC:
Continuous output current: 10 A, Imax (5 s)= 20 A Power consumption in
S1 mode: 7 kVA. Integral brake resistor.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Drive-based motion control system Standard bus systems: CANopen Hardware option: PROFIBUS-DP/S Small Attached; Adapter cable RJ45 <> Sub-D9 an X11/3 for PROFIBUS Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 10 A, Imax (5 s)= 20 A Power consumption in S1 mode: 7 kVA. Integral brake resistor.
Dados gerais
| Homologação |
CE
Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U1 | Alimentação principal |
| Fonte de alimentação U1 (V) | 230 - 480 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CA |
| Função de U2 | Alimentação |
| Tensão de alimentação 2 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
Seção de energia
| Corrente de pico para 5 s | 20 A |
Analoge ingangen
| Número de entradas analógicas | 2 |
| Tipo de saídas analógicas | Tensão |
| Resolução Entradas analógicas |
14
Bit 12 Bit |
Entradas
| Quantidade de entradas digitai | 12 |
| Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
Saídas analógicas
| Número de saídas analógicas | 2 |
| Tipo de saídas analógicas | Tensão |
| Resolução das saídas analógica | 10 Bit |
Interface CANopen
| Número de interfaces CANopen | 2 |
Interface serial
| Número interfaces RS-232 | 1 |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 325 mm |
| Dimensão de profundidade | 265 mm |
| Dimensão de profundidade | 70 mm |
| Peso líquido | 4250 g |
| Peso bruto | 5350 g |